17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユタカメイク 緩衝材 発泡ロール巻 1000×100(AF-10) ブルー A-111
  • ユタカメイク 緩衝材 発泡ロール巻 1000×100(AF-10) ブルー

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ユタカメイク 緩衝材 発泡ロール巻 1000×100(AF-10) ブルー

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

A-111

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・撥水性、防湿性、緩衝性に優れています。
【用途】
・割れ物の保護、クッション材に。
【材質】
・ポリエチレン

指定中の仕様・寸法情報

幅(mm)
1000
長さ(m)
100
JANコード
4952269051551
トラスココード
112-9140
質量(g)
3450.0
材質1
ポリエチレン

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト