ファクトリーサプライ用品技術窓口

スリーライク 合図灯 レッド&ブルー

通常単価(税別)
2,718
税込単価
2,990
通常出荷日:1日目

【特長】・車の誘導やパトロール時など用途に応じで切り替えが可能です。【用途】・車の誘導、パトロールに。

  • その他
  • 電源
    単2乾電池×3本(別売)
  • 色詳細
    赤/青
  • 長さ(mm)
    550
  • 幅(mm)
    32
  • LED数(個)
    赤6、青6(切替)
  • JANコード
    4580313003517
  • 質量(g)
    195.000
  • トラスココード
    781-0270
  • 材質1
    ポリカーボネート
  • 材質2
    ABS樹脂
  • 径(mm)
    32
  • 点灯パターン
    赤点滅→青点滅→赤青交互点滅→同時点滅
  • 点滅有無

型番:

A-0628-11
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

A-0628-11の仕様・寸法情報

その他
電源
単2乾電池×3本(別売)
色詳細
赤/青
長さ(mm)
550
幅(mm)
32
LED数(個)
赤6、青6(切替)
JANコード
4580313003517
質量(g)
195.000
トラスココード
781-0270
材質1
ポリカーボネート
材質2
ABS樹脂
径(mm)
32
点灯パターン
赤点滅→青点滅→赤青交互点滅→同時点滅
点滅有無
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
A-0628-11
RoHS?最小発注数量
10
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,718
( 2,990 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・車の誘導やパトロール時など用途に応じで切り替えが可能です。
【用途】
・車の誘導、パトロールに。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スリーライク 合図灯 レッド&ブルーの型番A-0628-11のページです。 型番A-0628-11に関する仕様情報を記載しております。
スリーライク 合図灯 レッド&ブルーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スリーライク 合図灯 レッド&ブルー
スリーライク 合図灯 免確ライト×警笛付
LED合図灯
防水型LED合図灯
LED合図灯 ピカボー
高輝度LED合図灯
メーカースリーライクスリーライクトラスコ中山トラスコ中山ミツギロン工業トラスコ中山
通常価格2,7184,4062,647 -2,9742,7571,925 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目1日目〜
その他
電源単2乾電池×3本(別売)-単2乾電池×2本(別売)単2乾電池×2本(別売)単2乾電池×2本(別売)単2乾電池×2本(別売)
色詳細赤/青-----
長さ(mm)550550----
幅(mm)3232----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工事灯カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト