17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スリーライク 合図灯 免確ライト×警笛付

通常単価(税別)
4,406
税込単価
4,847
通常出荷日:1日目

【特長】・合図灯に手元確認用ライトと警笛(電子音)がついています。【用途】・車の誘導、パトロールに。【...

詳細を確認
  • 長さ(mm)
    550
  • 幅(mm)
    32
  • LED数(個)
    11
  • JANコード
    4580313003524
  • 質量(g)
    175.000
  • トラスココード
    781-0261
  • 材質1
    ポリカーボネート
  • 材質2
    ABS樹脂
  • 懐中電灯機能
    免確ライト有
  • 径(mm)
    32

型番:

A-0628-06
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

A-0628-06の仕様・寸法情報

長さ(mm)
550
幅(mm)
32
LED数(個)
11
JANコード
4580313003524
質量(g)
175.000
トラスココード
781-0261
材質1
ポリカーボネート
材質2
ABS樹脂
懐中電灯機能
免確ライト有
径(mm)
32
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
A-0628-06
RoHS?最小発注数量
10
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,406
( 4,847 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・合図灯に手元確認用ライトと警笛(電子音)がついています。
【用途】
・車の誘導、パトロールに。
【材質】
・ポリカーボネート
・ABS樹脂

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スリーライク 合図灯 免確ライト×警笛付の型番A-0628-06のページです。 型番A-0628-06に関する仕様情報を記載しております。
スリーライク 合図灯 免確ライト×警笛付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スリーライク 合図灯 免確ライト×警笛付
スリーライク 合図灯 レッド&ブルー
LED合図灯 ピカボー
高輝度LED合図灯
ソーラー式工事灯
流線型ハロゲン回転灯
メーカースリーライクスリーライクミツギロン工業トラスコ中山キタムラ産業トーグ安全工業
通常価格4,4062,7182,6441,925 -2,48712,162
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目4日目
その他
長さ(mm)550550----
幅(mm)3232----
LED数(個)11赤6、青6(切替)----
JANコード45803130035244580313003517----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工事灯カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト