17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

タックキャリア A-01BC-1000

通常単価(税別)
2,344
税込単価
2,578
通常出荷日:39日目

【特長】・低アウトガス性の導電性樹脂(本体)とトウメイな制電性樹脂(フタ)を使用しています・低アウトガ...

詳細を確認
  • JANコード
    4948349671641
  • 質量(g)
    26.000
  • トラスココード
    849-9544
  • 材質1
    本体:導電PC ●フタ:制電PC ●粘着シート:非シリコーン

型番:

A-01BC-1000
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

【型番:A-01BC-1000】
・サカセ タックキャリア
・ケース外寸W(mm):80
・ケース外寸D(mm):56
・ケース外寸H(mm):10
・粘着シートW(mm):60
・粘着シートD(mm):42
・粘着強度呼び:10

A-01BC-1000の仕様・寸法情報

JANコード
4948349671641
質量(g)
26.000
トラスココード
849-9544
材質1
本体:導電PC ●フタ:制電PC ●粘着シート:非シリコーン

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 39日以内

型番リスト

表示件数
型番
A-01BC-1000
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,344
( 2,578 )
39日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・低アウトガス性の導電性樹脂(本体)とトウメイな制電性樹脂(フタ)を使用しています
・低アウトガス性の粘着シートは非シリコーン製で粘着成分の移行や転写がありません
・シートの粘着力と弾力で衝撃を緩和し搭載品を安全に保護・保持します
・多彩な粘着力で様々な搭載品に対応します
・フタの開閉が簡単に行なえ、容易に搭載品を取り扱うことが出来ます
・積み重ねができ、作業スペースを有効に活用できます
【用途】
・精密品等の保管・搬送ケース
・繰り返し使用可
【商品仕様】
・ケース外寸(mm):W80×D56×H10
・粘着シート(mm):W60×D42
・粘着強度呼び:10
・サカセ タックキャリア
・JANコード:4948349671641
・トラスココード:849-9544
・質量:26g
【材質/仕上】
・本体:導電PC
・フタ:制電PC
・粘着シート:非シリコーン

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

タックキャリア A-01BC-1000の型番A-01BC-1000のページです。 型番A-01BC-1000に関する仕様情報を記載しております。
タックキャリア A-01BC-1000のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タックキャリア A-01BC-1000
タックトレー
導電ピンマット
タックシート
HOZAN ESDパーツトレー 6分室
大版用ハンド木柄ゴールド除電ブラシ
メーカーサカセ化学工業サカセ化学工業サカセ化学工業サカセ化学工業ホーザンスタック・アンド・オプティーク
通常価格2,3443,6589,107 -8,088 -2,84236,800 -
通常出荷日39日目18日目4日目7日目3日目4日目〜
JANコード49483496716414948349628096----
質量(g)26.00031.000-110--
トラスココード849-9544849-9569----
材質1本体:導電PC ●フタ:制電PC ●粘着シート:非シリコーン本体:導電PC ●粘着シート:非シリコーン----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

静電気対策異物除去具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト