17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ブルートロールアウトコンテナ スタンダードタイプ 189.3L 3色

通常単価(税別)
32,74538,588特別価格
税込単価
36,02042,447特別価格
一部SALE 2026.06.30まで
通常出荷日:1日目

【特長】・大量のゴミ収集や材料の保管・運搬に便利な大型コンテナです。・UV樹脂加工済みで紫外線による劣...

詳細を確認
  • 質量(g)
    9900.0
  • 材質1
    ポリエチレン(PE)
  • 耐荷重(kg)
    80
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 奥行(mm)

  • 間口(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

商品タイプ

容量

(L)

用途

JANコード

トラスココード

高さ(mm)

奥行(mm)

間口(mm)

最小発注数量
ゴミ箱
189.3
ゴミ箱
グレー
0086876175387
778-5542
927
724
594
1個
ゴミ箱
189.3
ゴミ箱
イエロー
0086876176643
778-5551
927
724
594
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,74530,596
( 33,656 )
1日目
38,58830,596
( 33,656 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・大量のゴミ収集や材料の保管・運搬に便利な大型コンテナです。
・UV樹脂加工済みで紫外線による劣化や色あせを防ぎます。
・ハンドルと一体化したヒンジ式のフタが密閉性を高め、臭いや漏れを防ぎます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ブルートロールアウトコンテナ スタンダードタイプ 189.3L 3色のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ブルートロールアウトコンテナ スタンダードタイプ 189.3L 3色
スクエアブルートコンテナ 151.4L本体
ラウンドブルートコンテナ(本体)208.2L ブラック
ブルートコンテナ ドーリー
通気孔付きスリムジムコンテナ アンタッチャブルトップ ヒンジ付・取手付フタ
ラウンドブルートコンテナ 用フタフタ
メーカーエレクターエレクターエレクターエレクターエレクターエレクター
通常価格32,745-18,10322,08613,75911,9857,895
通常出荷日1日目4日目1日目4日目2日目4日目
質量(g)9900.06500.08000.03000700.01900.0
材質1ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)発泡ポリエチレンポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)
耐荷重(kg)80--113--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト