17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ラバーメイド ユーティリティーカート ベージュ

通常単価(税別)
42,714
税込単価
46,985
通常出荷日:1日目

【特長】・表面が滑らかで清掃しやすく、衛生的に使用できます。・HACCPガイドラインに準拠しています。...

詳細を確認
  • 間口 (mm)
    800
  • 奥行 (mm)
    413
  • 高さ (mm)
    914
  • 最大積載量 (kg/台)
    45
  • その他
  • JANコード
    0086876173802
  • 質量(g)
    16000.0
  • トラスココード
    819-4749
  • 材質1
    車輪:ゴム
  • 材質2
    ポリプロピレン(PP)
  • 均等積載量(kg/段)
    15
  • 段数(段)
    3
  • 色詳細
    ベージュ

型番:

9T657102
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

9T657102の仕様・寸法情報

間口(mm)
800
奥行(mm)
413
高さ(mm)
914
最大積載量(kg/台)
45
その他
JANコード
0086876173802
質量(g)
16000.0
トラスココード
819-4749
材質1
車輪:ゴム
材質2
ポリプロピレン(PP)
均等積載量(kg/段)
15
段数(段)
3
色詳細
ベージュ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
9T657102
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
42,714
( 46,985 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・表面が滑らかで清掃しやすく、衛生的に使用できます。
・HACCPガイドラインに準拠しています。
・両端にハンドル付きで取り回し性に優れます。
・汎用性、耐久性に優れたカートは、多種多様に活用できます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラバーメイド ユーティリティーカート ベージュの型番9T657102のページです。 型番9T657102に関する仕様情報を記載しております。
ラバーメイド ユーティリティーカート ベージュのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラバーメイド ユーティリティーカート ベージュ
樹脂製ワゴンエクストラカート 全面開放タイプ 409107
樹脂製ワゴン サービスカート アルミ柱タイプ
ラバーメイド シートアンドパネルトラック ブラック
エレクター ラバーメイド ヘビーデューティーユーティリティーカート 4500-8802
メディカルPCカート
メーカーラバーメイドラバーメイドラバーメイドラバーメイドエレクターアズワン
通常価格42,714110,18976,089186,13963,30881,800
通常出荷日1日目4日目1日目1日目4日目35日目
間口(mm)800-854-991-
奥行(mm)413-473-454-
高さ(mm)914-959-845-
最大積載量(kg/台)45-90-226-
その他---その他-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

簡易カートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト