17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ラバーメイド サイトセーフティサイン ハンガータイプ イエロー

通常単価(税別)
8,321
税込単価
9,153
通常出荷日:2日目

【特長】・視認性の高いカラーで歩行者の注意を喚起するセーフティーサインです。・突っ張り棒の要領でポール...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    標示ケース
  • 表示内容
    その他
  • その他
  • JANコード
    0086876166606
  • 質量(g)
    400
  • トラスココード
    819-3932
  • 奥行(mm)
    25
  • 間口(mm)
    705~1270
  • 高さ(mm)
    330
  • 色詳細
    イエロー
  • 表示内容詳細
    CLOSED FOR CLEANING(英語 スペイン語)

型番:

9S1604
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

9S1604の仕様・寸法情報

商品タイプ
標示ケース
表示内容
その他
その他
JANコード
0086876166606
質量(g)
400
トラスココード
819-3932
奥行(mm)
25
間口(mm)
705~1270
高さ(mm)
330
色詳細
イエロー
表示内容詳細
CLOSED FOR CLEANING(英語 スペイン語)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
9S1604
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,321
( 9,153 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・視認性の高いカラーで歩行者の注意を喚起するセーフティーサインです。
・突っ張り棒の要領でポールを固定します。
・ANSI(米国規格協会)とOSHA(米国労働安全衛生法)に準拠したカラーとイラストです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラバーメイド サイトセーフティサイン ハンガータイプ イエローの型番9S1604のページです。 型番9S1604に関する仕様情報を記載しております。
ラバーメイド サイトセーフティサイン ハンガータイプ イエローのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラバーメイド サイトセーフティサイン ハンガータイプ イエロー
ラバーメイド ポップアップセーフティコーン イエロー
ラバーメイド オーバーザスピル タブレットタイプ イエロー
フロアセーフティサイン
スタンドサイン 80 折りたたみ イエロー折りたたみタイプ
サインスタンドAL Aタイプ
メーカーラバーメイドラバーメイドラバーメイドラバーメイドRichellユニット
通常価格8,32111,9237,7282,453 -24,11927,377 -
通常出荷日2日目1日目2日目1日目〜1日目6日目
商品タイプ標示ケース表示スタンド表示スタンド用パーツ-表示スタンド表示スタンド
表示内容その他その他その他---
その他その他その他-その他-
JANコード008687616660600868761659510086876162516---
質量(g)400500.0600.01000.0--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

標示スタンド・立札カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト