17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

黒板用スプレー
  • 黒板用スプレー

黒板用スプレー【1~12個入り】

通常単価(税別)
763848
税込単価
839933
通常出荷日:4日目

【特長】・書きやすく消しやすい、シックな仕上がりになります。・付着性、耐久性ともに抜群です。【用途】・...

詳細を確認
  • 容量(L)
    0.3
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

塗布面積([[M2]])

塗り重ね可能時間

最小発注数量
4955473260139
851-1880
368.000
エアゾール塗料●フタル酸塗料
-
-
1個
ブラック
4955473260146
817-9613
355.000
合成樹脂系塗料
0.7~1.2
7時間以上
1パック

12個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
848
( 933 )
4日目
763
( 839 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・書きやすく消しやすい、シックな仕上がりになります。
・付着性、耐久性ともに抜群です。
【用途】
・木製の黒板、金属製の黒板、スケジュール板、卓球台など

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

黒板用スプレーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
黒板用スプレー
300ml 黒板用スプレー
黒板スプレー
黒板用スプレー(緑・黒)
シャーシー用スプレー
浴室用塗料スプレー
メーカーシントーファミリーエスコ日本緑十字社サンデーペイントサンデーペイントアサヒペン
通常価格763-1,3902,6412,318895 -2,007
通常出荷日4日目1日目4日目1日目4日目9日目
容量(L)0.3-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スプレー塗料カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト