17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 外径(mm)

    ~mm
  • 刃厚(mm)

    ~mm
  • 歯数(山数)(P)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

鉄人の刃 ハイクラス

鉄人の刃 ハイクラス
  • 鉄人の刃 ハイクラス
通常単価(税別)
14,18521,063
税込単価
15,60423,169
通常出荷日:6日目

【特長】・切れ味・耐久性・コストのバランスが優れたハイクラスチップソーです。【用途】・アングル鋼・鉄筋...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

刃厚

(mm)

歯数(山数)

(P)

JANコード

トラスココード

最高使用回転数

重量

(g)

材質

最小発注数量
305
2.4
60
4939752994656
827-9083
1700rpm
1156
台金:工具鋼
1個
355
2.6
70
4939752994663
827-9084
1500rpm
1648
台金:工具鋼
1個
405
2.8
80
4939752994670
827-9085
1100rpm
2391
台金:工具鋼
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,185
( 15,604 )
6日目
15,926
( 17,519 )
6日目
21,063
( 23,169 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・切れ味・耐久性・コストのバランスが優れたハイクラスチップソーです。
【用途】
・アングル鋼・鉄筋・鉄パイプ・ハンガーレール・チャンネル鋼・各種形鋼

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

鉄人の刃 ハイクラスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鉄人の刃 ハイクラス
板金職人(99439,99441)
アルミ用チップソー
プレミアム 充電木工用
スーパーマテリアルソー スライド用
プレミアム ニス
メーカーアイウッドアイウッドアイウッドアイウッドアイウッドアイウッド
通常価格14,185-3,300 -3,774 -2,1784,2421,728
通常出荷日6日目6日目在庫品1日目〜6日目6日目6日目
内径(mm)25.42020202020
刃材質超硬超硬超硬超硬-超硬
切断能力(鉄鋼)(mm)81.2--3-
切断能力(ステンレス)(mm)4-----

チップソーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト