17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

板金職人(99439,99441)
  • 板金職人(99439,99441)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

板金職人(99439,99441)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

99439

2026年04月に販売終了となりました。

現在中東情勢の影響により販売価格が予告無く変更となる場合や、一時的に欠品となる場合があります。あらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。

【特長】
・特殊刃型で板金材料をバリ無く、キレイに切れる超長切れチップソーです。
・K型も変形無く切断できる最高級プロ仕様です。
【用途】
・ガルバリウム鋼板・トタン・ブリキ・金属サイディング・アルミ建材・銅板・へーベルライト・不燃建材等

指定中の仕様・寸法情報

外径(mm)
80
刃厚(mm)
1
内径(mm)
20
歯数(山数)(P)
32
JANコード
4939752994397
トラスココード
816-0488
刃材質
超硬
最高使用回転数
15000rpm
重量(g)
29
材質
台金:工具鋼
切断能力(鉄鋼)(mm)
1.2
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト