ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

スリオン スーパーブチルテープ片面 黒

スリオン スーパーブチルテープ片面 黒 994000-BK-20-50X20
  • スリオン スーパーブチルテープ片面 黒
通常単価(税別)
897
税込単価
987
通常出荷日:2日目

【特長】・ポリエチレンをラミネートした合繊布にブチルゴム系粘着剤を塗布した気密、防水用テープです。【用...

詳細を確認

型番:

994000-BK-20-50X20
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

994000-BK-20-50X20の仕様・寸法情報

テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
20
テープ厚(mm)
0.35
ブラック
基材
ポリエチレンクロス
粘着剤
ゴム系
JANコード
4961068002565
トラスココード
136-6308
質量(g)
500
タイプ
片面
基材詳細
合繊布+ポリエチレンラミネート
粘着剤詳細
ブチルゴム系

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
994000-BK-20-50X20
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
897
( 987 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポリエチレンをラミネートした合繊布にブチルゴム系粘着剤を塗布した気密、防水用テープです。
【用途】
・高気密・高断熱住宅用内装防湿シートのジョイント用
・バルコニー腰壁部の防水用

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スリオン スーパーブチルテープ片面 黒の型番994000-BK-20-50X20のページです。 型番994000-BK-20-50X20に関する仕様情報を記載しております。
スリオン スーパーブチルテープ片面 黒のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スリオン スーパーブチルテープ片面 黒
気密・防水 粘着テープ エースクロス011黒 片面
両面スーパーブチルテープ(防水補修用・厚手) No.5933
両面スーパーブチルテープ(防水補修用・中厚) No.5932
気密・防水クロステープ(片面粘着)KZ-7
ボンド 気密防水テープ VF420A
メーカーマクセルスリオンテック光洋化学マクセルスリオンテックマクセルスリオンテックnitomsコニシ
通常価格897623 -2,7992,3081,140 -776
通常出荷日2日目1日目1日目2日目在庫品1日目〜1日目
テープ幅(mm)505050505050
テープ長さ(m)20207102020
テープ厚(mm)0.350.18320.180.19
ブラック-ブラックブラックブラックブラック
基材ポリエチレンクロスポリエチレンクロスポリエチレン系ポリエチレン系ポリエチレンクロスポリエチレンクロス
よく一緒に購入される商品

気密防水テープ・すきまテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト