ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

アイウッド チップソー プレミアム オールダイヤモンド Φ180 12P

アイウッド チップソー プレミアム オールダイヤモンド Φ180 12P 99385
通常単価(税別)
19,80017,216
税込単価
21,78018,938
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:6日目

【特長】・新開発のダイヤ付チップで脅威の長切れです。・驚きのコストパフォーマンスで経済的です。【用途】...

詳細を確認

型番:

99385
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

99385の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
99385
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,80017,216
( 18,938 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・新開発のダイヤ付チップで脅威の長切れです。
・驚きのコストパフォーマンスで経済的です。
【用途】
・硬質窯業サイディング、パーチクルボード等
【商品仕様】
・外径(mm):180
・刃厚(mm):1.9
・刃数:12
・穴径(mm):20
・最高使用回転数(rpm):5500
・JANコード:4939752993857
・トラスココード:827-9067
・質量:237g
【材質/仕上】
・台金:工具鋼
・チップ:オールダイヤ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アイウッド チップソー プレミアム オールダイヤモンド Φ180 12Pの型番99385のページです。 型番99385に関する仕様情報を記載しております。
アイウッド チップソー プレミアム オールダイヤモンド Φ180 12Pのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アイウッド チップソー プレミアム オールダイヤモンド Φ180 12P
アイウッド チップソー プレミアム オールダイヤモンド
チップソー オールダイヤモンド
オールダイヤモンド D8/D12(窯業系サイディング用)
リフォームソー Φ100
プレミアム 板金用
メーカーアイウッドアイウッドアイウッド山真製鋸アイウッドアイウッド
通常価格19,8009,377 -17,078 -9,5955,820 -4,950
通常出荷日6日目6日目6日目4日目6日目5日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップソーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト