17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

アイウッド チップソー プレミアム オールダイヤモンド

アイウッド チップソー プレミアム オールダイヤモンド
通常単価(税別)
9,37717,217
税込単価
10,31518,939
通常出荷日:6日目

【特長】・新開発のダイヤ付チップで脅威の長切れです。・驚きのコストパフォーマンスで経済的です。【用途】...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

仕様

99384 【商品仕様】
・外径(mm):160
・刃厚(mm):1.9
・刃数:12
・最高使用回転数(rpm):6000
・JANコード:4939752993840
・トラスココード:827-9066
・質量:187g
99388 【特長】
・80mmから125mmまで4サイズから選べる多彩なサイズ展開です。
【商品仕様】
・外径(mm):110
・切断能力(mm)鉄鋼:-
・刃厚(mm):1.8
・刃数:8
・最高使用回転数(rpm):13000
・JANコード:4939752993888
・トラスココード:827-9068
・質量:79g

型番リスト

表示件数

仕様1

仕様2

仕様3

最小発注数量
【商品仕様】・外径(mm):160・刃厚(mm):1.9・刃数:12
【商品仕様】・最高使用回転数(rpm):6000・JANコード:4939752993840・トラスココード:827-9066・質量:187g
-
1個
【特長】・80mmから125mmまで4サイズから選べる多彩なサイズ展開です。
【商品仕様】・外径(mm):110・切断能力(mm)鉄鋼:-・刃厚(mm):1.8・刃数:8
【商品仕様】・最高使用回転数(rpm):13000・JANコード:4939752993888・トラスココード:827-9068・質量:79g
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,217
( 18,939 )
6日目
9,377
( 10,315 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・新開発のダイヤ付チップで脅威の長切れです。
・驚きのコストパフォーマンスで経済的です。
【用途】
・硬質窯業サイディング、パーチクルボード等
【商品仕様】
・穴径(mm):20
【材質/仕上】
・台金:工具鋼
・チップ:オールダイヤ

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アイウッド チップソー プレミアム オールダイヤモンドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アイウッド チップソー プレミアム オールダイヤモンド
チップソー オールダイヤモンド
アイウッド チップソー プレミアム オールダイヤモンド Φ180 12P
プレミアム 板金用
プレミアム 鉄・ステンレス
チップソー"プレミアム"(鉄・ステンレス兼用)
メーカーアイウッドアイウッドアイウッドアイウッドアイウッドアイウッド
通常価格9,377-14,850 -17,2174,9503,468 -7,701
通常出荷日6日目6日目6日目5日目1日目〜4日目

チップソーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト