17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。
  • 外径(mm)

    ~mm
  • 刃厚(mm)

    ~mm
  • 内径(mm)

    ~mm
  • 歯数(山数)(P)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

アルミ用チップソー(金属切断用)

通常単価(税別)
4,15720,230
税込単価
4,57322,253
通常出荷日:6日目

【特長】・高精度台金を使用し、粘りのあるチップで不安定な作業でもカケにくいチップソーです。【用途】・ア...

詳細を確認
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

刃厚

(mm)

内径

(mm)

歯数(山数)

(P)

JANコード

トラスココード

最高使用回転数

重量

(g)

最小発注数量
80
1.5
20
36
4939752993604
827-9054
15000rpm
38
1個
110
1.5
20
40
4939752993628
827-9056
13000rpm
68
1個
203
2.2
25.4
80
4939752993666
827-9060
5000rpm
394
1個
216
2.2
25.4
80
4939752993673
827-9061
5000rpm
442
1個
255
2.2
25.4
100
4939752993680
827-9062
5000rpm
626
1個
305
2.4
25.4
100
4939752993697
816-0479
5000rpm
1013
1個
355
2.4
25.4
100
4939752993703
816-0480
4000rpm
1375
1個
355
2.4
25.4
120
4939752993710
816-0481
4000rpm
1394
1個
380
2.6
25.4
120
4939752993727
816-0482
4000rpm
1731
1個
405
2.6
25.4
120
4939752993734
816-0483
3000rpm
1973
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,157
( 4,573 )
6日目
4,157
( 4,573 )
6日目
10,041
( 11,045 )
6日目
11,082
( 12,190 )
6日目
10,799
( 11,879 )
6日目
12,411
( 13,652 )
6日目
12,449
( 13,694 )
6日目
12,015
( 13,217 )
6日目
18,508
( 20,359 )
6日目
20,230
( 22,253 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高精度台金を使用し、粘りのあるチップで不安定な作業でもカケにくいチップソーです。
【用途】
・アルミサッシ等のアルミを素材とした各種パーツの切断。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ用チップソー(金属切断用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミ用チップソー(金属切断用)
アルミ用チップソー
チップソー 鉄&ステンレス用
チップソー“プレミアムフッ素コート”(木工造作用)
プレミアム 充電木工用
プレミアム ニス
メーカーアイウッドアイウッドアイウッドアイウッドアイウッドアイウッド
通常価格4,157-3,774 -3,450 -2,634 -2,1781,728
通常出荷日6日目在庫品1日目〜6日目1日目〜6日目6日目
刃材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
材質台金:工具鋼台金:工具鋼台金:工具鋼台金:工具鋼台金:工具鋼台金:工具鋼
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップソーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト