17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が10型番あります。
  • 外径(mm)

    ~mm
  • 刃厚(mm)

    ~mm
  • 内径(mm)

    ~mm
  • 歯数(山数)(P)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

サーメットチップソー(レーザースリット入り)

サーメットチップソー(レーザースリット入り)
  • サーメットチップソー(レーザースリット入り)
通常単価(税別)
4,30724,224
税込単価
4,73826,646
通常出荷日:6日目

【特長】・特殊サーメットチップを採用してワンランク上の長寿命を実現しました。・レーザースリット入りで静...

詳細を確認
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

刃厚

(mm)

内径

(mm)

歯数(山数)

(P)

JANコード

トラスココード

刃材質

最高使用回転数

重量

(g)

材質

切断能力(鉄鋼)

(mm)

切断能力(ステンレス)

(mm)

最小発注数量
80
1.6
20
20
4939752993413
827-9044
サーメット
15000rpm
41
台金:工具鋼
3
2
1個
100
1.6
20
24
4939752993420
827-9045
サーメット
13000rpm
64
台金:工具鋼
3
2
1個
110
1.6
20
26
4939752993437
827-9046
サーメット
13000rpm
80
台金:工具鋼
3
2
1個
125
1.6
20
30
4939752993444
827-9047
サーメット
9600rpm
103
台金:工具鋼
3
2
1個
160
1.8
20
38
4939752993451
827-9048
サーメット
6000rpm
204
台金:工具鋼
4
3
1個
165
1.6
20
38
4939752993468
827-9049
サーメット
5500rpm
185
台金:工具鋼
4
3
1個
180
1.8
20
42
4939752993475
827-9050
サーメット
5500rpm
264
台金:工具鋼
4
3
1個
305
2.4
25.4
70
4939752993482
827-9051
サーメット
1700rpm
996
台金:工具鋼
10
6
1個
355
2.6
25.4
80
4939752993505
827-9052
サーメット
1500rpm
1517
台金:工具鋼
10
6
1個
405
2.6
25.4
90
4939752993512
827-9053
-
1100rpm
1949
-
10
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,307
( 4,738 )
6日目
4,779
( 5,257 )
6日目
5,014
( 5,515 )
6日目
5,528
( 6,081 )
6日目
6,942
( 7,636 )
6日目
6,942
( 7,636 )
6日目
7,457
( 8,203 )
6日目
17,522
( 19,274 )
6日目
20,011
( 22,012 )
6日目
24,224
( 26,646 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊サーメットチップを採用してワンランク上の長寿命を実現しました。
・レーザースリット入りで静かにブレを抑えて軽快に切断できます。
【用途】
・アングル鋼・鉄筋・チャンネル鋼・ハンガーレール・丸棒・ライニング管・電線管・寸切りボルト・塩ビパイプ・アルミサッシ・ステンレスパイプ
・アングル鋼・鉄筋・チャンネル鋼・ハンガーレール・丸棒・ライニング管・電線管・寸切りボルト・塩ビパイプ・アルミサッシ・ステンレスパイプ等の各種形鋼の切断。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サーメットチップソー(レーザースリット入り)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サーメットチップソー(レーザースリット入り)
チップソー“ブラックレーザー”
サーメットチップソー さくら(ステンレス用)
サーメットチップソーさくら(鉄用)
トクマルチップソー(鉄用) 5枚入りパック
サーメットチップソー(鉄・ステンレス兼用タイプ)
メーカーアイウッドトラスコ中山富士製砥富士製砥トラスコ中山ミスミ
通常価格4,307-2,300 -8,439 -23,725 -11,7413,180
通常出荷日6日目1日目〜8日目8日目1日目5日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップソーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト