17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。
  • 外径(mm)

    ~mm
  • 刃厚(mm)

    ~mm
  • 内径(mm)

    ~mm
  • 歯数(山数)(P)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

チップソー 鉄&ステンレス用

チップソー 鉄&ステンレス用
  • チップソー 鉄&ステンレス用
通常単価(税別)
4,83031,680特別価格
税込単価
5,31334,848特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:6日目

【特長】・粘りのあるチップで不安定な作業でもカケにくい、高精度台金のチップソーです。【用途】・アングル...

詳細を確認
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

刃厚

(mm)

内径

(mm)

歯数(山数)

(P)

JANコード

トラスココード

最高使用回転数

重量

(g)

切断能力(鉄鋼)

(mm)

切断能力(ステンレス)

(mm)

最小発注数量
80
1.6
20
16
4939752993307
827-9034
15000rpm
49
3
1
1個
100
1.8
20
20
4939752993314
827-9035
13000rpm
80
3
1
1個
110
1.8
20
22
4939752993321
827-9036
13000rpm
99
3
1
1個
125
1.8
20
26
4939752993338
827-9037
9600rpm
129
3
1
1個
160
2
20
32
4939752993345
827-9038
6000rpm
242
-
1
1個
180
2
20
36
4939752993352
827-9039
5500rpm
308
4
1
1個
305
2.4
25.4
60
4939752993369
827-9040
1700rpm
1029
8
4
1個
355
2.6
25.4
70
4939752993376
827-9041
1500rpm
1520
8
4
1個
405
2.8
25.4
80
4939752993383
827-9042
1100rpm
2160
8
4
1個
255
2.2
25.4
50
4939752993390
827-9043
4000rpm
627
4
1
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,830
( 5,313 )
6日目
5,3403,450
( 3,795 )
6日目
5,5503,599
( 3,959 )
6日目
6,1203,964
( 4,360 )
6日目
5,7444,542
( 4,996 )
6日目
6,9394,907
( 5,398 )
6日目
15,852
( 17,437 )
6日目
21,28518,507
( 20,358 )
6日目
31,68020,218
( 22,240 )
6日目
12,492
( 13,741 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・粘りのあるチップで不安定な作業でもカケにくい、高精度台金のチップソーです。
【用途】
・アングル鋼・鉄筋・チャンネル鋼・ハンガーレール・丸棒・ライニング管・電線管・寸切りボルト・塩ビパイプ・アルミサッシ・ステンレスパイプ
・アングル鋼・鉄筋・チャンネル鋼・ハンガーレール・丸棒・ライニング管・電線管・寸切りボルト・塩ビパイプ・アルミサッシ・ステンレスパイプ等の各種形鋼の切断。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

チップソー 鉄&ステンレス用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チップソー 鉄&ステンレス用
アルミ用チップソー
アルミ用チップソー(金属切断用)
チップソー“プレミアムフッ素コート”(木工造作用)
プレミアム 充電木工用
プレミアム ニス
メーカーアイウッドアイウッドアイウッドアイウッドアイウッドアイウッド
通常価格4,830-5,700 -6,420 -2,634 -2,1781,728
通常出荷日6日目在庫品1日目〜6日目1日目〜6日目6日目
刃材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
材質台金:工具鋼台金:工具鋼台金:工具鋼台金:工具鋼台金:工具鋼台金:工具鋼

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップソーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト