17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • 外径(mm)

    ~mm
  • 歯数(山数)(P)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

マルチサイディング用チップソー

マルチサイディング用チップソー
  • マルチサイディング用チップソー
通常単価(税別)
3,3004,740
税込単価
3,6305,214
通常出荷日:6日目

【特長】・新設計刃型により切粉の巻込みを防止し、オールラウンドな切断ができます。・超微粒粒子チップを採...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

歯数(山数)

(P)

JANコード

トラスココード

最高使用回転数

重量

(g)

最小発注数量
80
12
4939752993116
827-9024
15000rpm
39
1個
100
16
4939752993123
827-9025
13000rpm
63
1個
110
18
4939752993130
827-9026
13000rpm
82
1個
125
20
4939752993147
827-9027
9000rpm
103
1個
160
24
4939752993154
827-9028
6000rpm
167
1個
180
28
4939752993161
827-9029
5500rpm
227
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,740
( 5,214 )
6日目
4,740
( 5,214 )
6日目
4,740
( 5,214 )
6日目
3,300
( 3,630 )
6日目
3,536
( 3,890 )
6日目
3,771
( 4,148 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・新設計刃型により切粉の巻込みを防止し、オールラウンドな切断ができます。
・超微粒粒子チップを採用し耐摩耗性がよく、切れ味が長く持続します。
【用途】
・サイディングボード、窯業系サイディング、パーチクルボード等の切断。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マルチサイディング用チップソーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルチサイディング用チップソー
“木工用チップソー”
一般木工用チップソー
チップソー(一般木工用)
一般鉄鋼用 チップソー
木工用チップソー ACW
メーカーアイウッドトラスコ中山アイウッドマキタモトユキアックスブレーン
通常価格3,300-2,120 -4,1107,6195,4201,900
通常出荷日6日目1日目在庫品1日目〜3日目2日目5日目
刃厚(mm)1.71.61.62.21.41.6
内径(mm)20202025.42020

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップソーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト