ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

内装用チップソー

内装用チップソー 99208
  • 内装用チップソー
通常単価(税別)
3,300
税込単価
3,630
通常出荷日:6日目

【特長】・特殊超硬チップのため耐久性はトップクラスです。・レーザースリット入りでブレを抑えて消音性能も...

詳細を確認

型番:

99208
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

99208の仕様・寸法情報

外径(mm)
125
刃厚(mm)
1.6
内径(mm)
20
歯数(山数)(P)
42
JANコード
4939752992089
トラスココード
827-5491
最高使用回転数
9000rpm
重量(g)
90

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
99208
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,300
( 3,630 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊超硬チップのため耐久性はトップクラスです。
・レーザースリット入りでブレを抑えて消音性能も優れています。
【用途】
・内装木材、構造用合板、集成材、化粧合板、一般木材の切断。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

内装用チップソーの型番99208のページです。 型番99208に関する仕様情報を記載しております。
内装用チップソーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
内装用チップソー
プレミアム 充電木工用
スーパーマテリアルソー スライド用
大工の仕事 深厚切り
チップソー(一般木工用)
鉄・ステンレス兼用 チップソー
メーカーアイウッドアイウッドアイウッドアイウッドマキタモトユキ
通常価格3,3002,1784,2424,7707,6197,704
通常出荷日6日目6日目6日目6日目3日目5日目
外径(mm)125125165100216180
刃厚(mm)1.61.31.81.452.21.4
内径(mm)2020202025.420
歯数(山数)(P)422460358040
JANコード4939752992089493975297353849397529734464939752974047--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップソーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト