17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ラボジャッキ(ラチェットハンドル式) スタンダードタイプ
  • ラボジャッキ(ラチェットハンドル式) スタンダードタイプ

ラボジャッキ(ラチェットハンドル式) スタンダードタイプ

通常単価(税別)
37,620162,311
税込単価
41,382178,542
通常出荷日:1日目~6日目

【特長】・フレームを太くしており、横揺れやがたつきが少なく安定した昇降ができます。・ラチェットハンドル...

詳細を確認
  • 材質1
    フレーム:SS41クロームメッキ仕上
  • 材質2
    回転軸:SCM435クロームメッキ仕上
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:11 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

間口

(mm)

奥行

(mm)

高さ

(mm)

トラスココード

均等荷重(kg)

質量(g)

材質3

JANコード

型式

天板サイズ(mm)

底板サイズ(mm)

最小発注数量
160
160
70~250
135-6121
20
2800.0
天板、底板:ステンレス(SUS304)
4560474820505
RSS16-18
160×160
180×180
1個
180
180
70~250
135-6154
20
3000.0
天板、底板:ステンレス(SUS304)
4560474820512
RSS-18-20
180×180
200×200
1個
200
200
80~300
135-6179
25
3400.0
天板、底板:SUS304
4560474820529
-
-
230×230
1個
250
250
100~400
135-6138
30
7700.0
天板、底板:SUS304
4560474820536
-
-
270×270
1個
300
300
100~480
135-3051
50
12700.0
天板、底板:SUS304
4560474820543
-
-
300×300
1個
400
400
120~500
135-4608
60
27500.0
天板、底板:ステンレス(SUS304)
4560474820550
RSS40-40
400×400
400×400
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,620
( 41,382 )
6日目
38,341
( 42,175 )
6日目
39,305
( 43,236 )
1日目
67,062
( 73,768 )
1日目
95,481
( 105,029 )
4日目
162,311
( 178,542 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フレームを太くしており、横揺れやがたつきが少なく安定した昇降ができます。
・ラチェットハンドルはレバー切り替え式のため昇降時に軸から取り外して裏表を入れ替える必要はありません。
・天板と底板サイズが違うので、向きを逆にして使用できます。(99-1620-32、99-1620-33、99-1620-34、99-1620-42、99-1620-43のみ)
・天板寸法や仕様の変更など特注加工ができます。お問合せください。
【材質】
・フレーム:SS41クロームメッキ仕上
・回転軸:SCM435クロームメッキ仕上
・天板、底板:ステンレス(SUS304)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ラボジャッキ(ラチェットハンドル式) スタンダードタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラボジャッキ(ラチェットハンドル式) スタンダードタイプ
ジャッキノブハンドル式 スタンダードタイプ
ラボジャッキ ラチェットハンドル式・ステンレスタイプ
ラボジャッキ(回転グリップ付ラチェットハンドル式) スタンダードタイプ
ラボジャッキ(ラチェットハンドル式)
テラジャッキ スタンダードタイプ/ステンレスタイプ
メーカーテラオカテラオカテラオカテラオカワーゼフ三商
通常価格37,620-31,472 -56,366 -40,468 -11,158 -58,100 -
通常出荷日1日目〜4日目〜1日目〜1日目〜1日目〜8日目〜
材質1フレーム:SS41クロームメッキ仕上フレーム:SS41クロームメッキ仕上----
材質2回転軸:SCM435クロームメッキ仕上回転軸:SCM435クロームメッキ仕上----
よく一緒に購入される商品

ラボジャッキカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト