17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

テラオカ 試薬瓶コンテナ-1000TC-1 99-1399-04

テラオカ 試薬瓶コンテナ-1000TC-1

  • 質量(g)
    900.0
  • トラスココード
    135-6163
  • 材質1
    本体:ポリプロピレン(PP)●仕切板:ポリプロピレン(PP)●カラ-:ブル-

型番:

99-1399-04
解除
    数量:

    99-1399-04の仕様・寸法情報

    質量(g)
    900.0
    トラスココード
    135-6163
    材質1
    本体:ポリプロピレン(PP)●仕切板:ポリプロピレン(PP)●カラ-:ブル-
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    99-1399-04
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,800
    ( 4,180 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・試薬瓶コンテナは、本体と仕切板大・小で構成されています。
    ・仕切板には切込み溝が設けられており、大小の仕切板を組合わせることにより、ガラス容器、樹脂製容器、ステンレス製容器等様々なものを収納できます。
    ・仕切板は、本体の取付溝に嵌めこむ為、大きくガタつくことはありません。
    ・薬品庫ANXシリーズ、ステンレス薬品庫、メディカルキャビネットなどと組み合わせてご利用下さい。※写真のコンテナ内の試薬瓶は、別売です。
    【用途】
    ・外寸:(W)400×(D)280×(H)125(mm)
    ・内寸法:(W)377×(D)256×(H)120(mm)
    【商品仕様】
    ・試薬瓶の収納。
    ・試薬瓶収納本数:1000mL 6本※ご使用になる容器の外径により、収納本数が変わることがあります。
    ・質量:0.9kg
    【材質/仕上】
    ・本体:ポリプロピレン(PP)
    ・仕切板:ポリプロピレン(PP)
    ・カラ-:ブル-
    【セット内容/付属品】
    ・試薬瓶コンテナ本体:1個 仕切板(大):1枚 仕切板(小):2枚

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    テラオカ 試薬瓶コンテナ-1000TC-1の型番99-1399-04のページです。 型番99-1399-04に関する仕様情報を記載しております。
    テラオカ 試薬瓶コンテナ-1000TC-1のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    テラオカ 試薬瓶コンテナ-1000TC-1
    テラオカ 試薬瓶コンテナ-100TC-1
    テラオカ 試薬瓶コンテナ-250TC-1
    試薬瓶コンテナ 500TC-1
    テラオカ メディカルキャビネットAX-1(上下段セット)
    テラオカ ステンレス薬品庫SМ型(下段)
    メーカーテラオカテラオカテラオカテラオカテラオカテラオカ
    通常価格3,8005,5004,8004,500447,243200,000
    通常出荷日4日目4日目4日目4日目19日目4日目
    質量(g)900.011001000100010500043000.0
    トラスココード135-6163135-7706135-6219135-7717135-6215135-7725
    材質1本体:ポリプロピレン(PP)●仕切板:ポリプロピレン(PP)●カラ-:ブル-本体:ポリプロピレン(PP)・仕切板:ポリプロピレン(PP)・カラ-:ブル-本体:ポリプロピレン(PP)・仕切板:ポリプロピレン(PP)・カラ-:ブル-本体:ポリプロピレン(PP)●仕切板:ポリプロピレン(PP)●カラ-:ブル-AX-2(上段)本体、扉枠、棚板:ステンレスSUS304製。扉:6.8mmワイヤ-入りガラス。・AX-3(下段)本体、扉、棚:ステンレスSUS304製。本体、扉、棚板:ステンレスSUS304製
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました