17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

試薬瓶コンテナ 500TC-1 99-1399-03

試薬瓶コンテナ 500TC-1

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,404
税込単価
4,844

【特長】・試薬瓶コンテナは、本体と仕切板大・小で構成されています・仕切板には切...

詳細情報を確認する
  • 質量(g)
    1000
  • トラスココード
    135-7717
  • 材質1
    本体:ポリプロピレン(PP)●仕切板:ポリプロピレン(PP)●カラ-:ブル-

型番:

99-1399-03
解除
    数量:

    99-1399-03の仕様・寸法情報

    質量(g)
    1000
    トラスココード
    135-7717
    材質1
    本体:ポリプロピレン(PP)●仕切板:ポリプロピレン(PP)●カラ-:ブル-
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    99-1399-03
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,404
    ( 4,844 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・試薬瓶コンテナは、本体と仕切板大・小で構成されています
    ・仕切板には切込み溝が設けられてあり、大、小の仕切板を組合わせることにより、ガラス容器、樹脂製容器、ステンレス製容器等様々なものを収納できます
    ・仕切板は本体の取付溝に嵌め込むため、大きくガタつくことはありません
    ・薬品庫ANXシリーズ、ステンレス薬品庫、メディカルキャビネットなどと組み合わせてご利用下さい(写真のコンテナ内の試薬瓶は、別売です)
    【用途】
    ・試薬瓶の収納
    【商品仕様】
    ・外寸:(W)400×(D)280×(H)125(mm)
    ・内寸法:(W)377×(D)256×(H)120(mm)
    ・試薬瓶収納本数:500mL 12本
    ・質量:1kg
    【材質/仕上】
    ・本体:ポリプロピレン(PP)
    ・仕切板:ポリプロピレン(PP)
    ・カラー:ブルー
    【セット内容/付属品】
    ・試薬瓶コンテナ本体:1個 仕切板(大):2枚 仕切板(小):3枚

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    試薬瓶コンテナ 500TC-1の型番99-1399-03のページです。 型番99-1399-03に関する仕様情報を記載しております。
    試薬瓶コンテナ 500TC-1のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    試薬瓶コンテナ 500TC-1
    テラオカ 試薬瓶コンテナ-100TC-1
    テラオカ 試薬瓶コンテナ-250TC-1
    テラオカ 試薬瓶コンテナ-1000TC-1
    テラオカ メディカルキャビネットAX-1(上下段セット)
    テラオカ ステンレス薬品庫SМ型(下段)
    メーカーテラオカテラオカテラオカテラオカテラオカテラオカ
    通常価格4,4045,3834,6983,719447,243182,858
    通常出荷日4日目4日目4日目4日目19日目4日目
    質量(g)100011001000900.010500043000.0
    トラスココード135-7717135-7706135-6219135-6163135-6215135-7725
    材質1本体:ポリプロピレン(PP)●仕切板:ポリプロピレン(PP)●カラ-:ブル-本体:ポリプロピレン(PP)・仕切板:ポリプロピレン(PP)・カラ-:ブル-本体:ポリプロピレン(PP)・仕切板:ポリプロピレン(PP)・カラ-:ブル-本体:ポリプロピレン(PP)●仕切板:ポリプロピレン(PP)●カラ-:ブル-AX-2(上段)本体、扉枠、棚板:ステンレスSUS304製。扉:6.8mmワイヤ-入りガラス。・AX-3(下段)本体、扉、棚:ステンレスSUS304製。本体、扉、棚板:ステンレスSUS304製
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました