17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スーパー工業 消防ライトラインホースASY(合成ゴム被覆ホース)φ40×10m 990006213

スーパー工業 消防ライトラインホースASY(合成ゴム被覆ホース)φ40×10m

通常単価(税別)
49,197
税込単価
54,117
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・消防ライトラインホースASY(合成ゴム被覆ホース)φ40×10m・トラスココード:850...

詳細を確認

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。

型番:

990006213
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

990006213の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連商品
その他
オプション
質量(g)
3000.0
トラスココード
850-9507

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
990006213
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
49,197
( 54,117 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・消防ライトラインホースASY(合成ゴム被覆ホース)φ40×10m
・トラスココード:850-9507
・質量:3kg

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スーパー工業 消防ライトラインホースASY(合成ゴム被覆ホース)φ40×10mの型番990006213のページです。 型番990006213に関する仕様情報を記載しております。
スーパー工業 消防ライトラインホースASY(合成ゴム被覆ホース)φ40×10mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーパー工業 消防ライトラインホースASY(合成ゴム被覆ホース)φ40×10m
スーパー工業 消防ライトラインホースASY(合成ゴム被覆ホース)φ40×20m
スーパー工業 消防ホースASY(軽量綾織ホース) φ40×10m
スーパー工業 消防ホースASY(軽量綾織ホース) φ50×10m
スーパー工業 消防ホースASY(軽量綾織ホース) φ40×20m
消防ホースASY(軽量綾織ホース) Φ65×10m
メーカースーパー工業スーパー工業スーパー工業スーパー工業スーパー工業スーパー工業
通常価格49,19781,70822,10129,40025,81241,372
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ関連商品関連商品関連商品関連商品関連商品関連商品
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
質量(g)3000.05000.03000.03000.05000.03000.0
トラスココード850-9507850-9506850-9505850-9509850-9504850-9511

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エンジンポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト