17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スーパー工業 町野雌×ガス雄 町野式接手D104φ32メス×1 1/4オスネジ 990006159

スーパー工業 町野雌×ガス雄 町野式接手D104φ32メス×1 1/4オスネジ

通常単価(税別)
4,766
税込単価
5,243
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・町野雌×ガス雄町野式接手D104φ32メス×11/4オスネジ・トラスココード:850-9...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連商品
  • その他
    オプション
  • 質量(g)
    300.0
  • トラスココード
    850-9498

ご注意

  • 町野式接手並びに媒介継手は未検品です。消防車には不可です。PTオスネジ側にはかならずシール剤を装着してネジ込んで下さい。消防用には国家検定品金具を御使用下さい。又、排水並びに水以外には使用出来ませんので御注意下さい。町野メス側にはかならずUパッキンが入っているかどうかの確認や、ごみがないかどうかの確認をしてから町野オスを差し込んで下さい。

型番:

990006159
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

990006159の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連商品
その他
オプション
質量(g)
300.0
トラスココード
850-9498

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
990006159
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,766
( 5,243 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・町野雌×ガス雄町野式接手D104φ32メス×11/4オスネジ
・トラスココード:850-9498
・質量:0.3kg

ご注意

  • 町野式接手並びに媒介継手は未検品です。消防車には不可です。PTオスネジ側にはかならずシール剤を装着してネジ込んで下さい。消防用には国家検定品金具を御使用下さい。又、排水並びに水以外には使用出来ませんので御注意下さい。町野メス側にはかならずUパッキンが入っているかどうかの確認や、ごみがないかどうかの確認をしてから町野オスを差し込んで下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スーパー工業 町野雌×ガス雄 町野式接手D104φ32メス×1 1/4オスネジの型番990006159のページです。 型番990006159に関する仕様情報を記載しております。
スーパー工業 町野雌×ガス雄 町野式接手D104φ32メス×1 1/4オスネジのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーパー工業 町野雌×ガス雄 町野式接手D104φ32メス×1 1/4オスネジ
スーパー工業 町野雌×ガス雄 町野式接手D104φ38メス×1 1/2オスネジ
町野雌×ガス雄 町野式接手 D104 Φ25メス×1オスネジ
スーパー工業 ガス捻雄×町野雄町野式接手E105φ38オス×1 1/2メスネジ
スーパー工業 ガス捻雄×町野雄町野式接手C103φ38オス×1 1/2オスネジ
スーパー工業 ガス捻雄×町野雄 町野式接手 C103 φ25オス×1オスネジ
メーカースーパー工業スーパー工業スーパー工業スーパー工業スーパー工業スーパー工業
通常価格4,7665,6014,9544,9004,0002,999
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ関連商品関連商品関連商品関連商品関連商品関連商品
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
質量(g)300.0300.0300.0300.0300.0300.0
トラスココード850-9498850-9500850-9482850-9485850-9497850-9481

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト