17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

標識 「発電設備 高電圧」 98-A
  • 標識 「発電設備 高電圧」

標識 「発電設備 高電圧」

通常単価(税別)
700
税込単価
770
通常出荷日:4日目

【特長】・電気関連設備の注意表示として使用できます。【用途】・電気関連設備の注意喚起に。

詳細を確認

型番:

98-A
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

98-Aの仕様・寸法情報

材質(本体)
ポリプロピレン
表示内容
高電圧
トラスココード
134-6691
横(mm)
300
厚さ(mm)
1
縦(mm)
450
質量(g)
130.000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
98-A
最小発注数量
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
700
( 770 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電気関連設備の注意表示として使用できます。
【用途】
・電気関連設備の注意喚起に。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

標識 「発電設備 高電圧」の型番98-Aのページです。 型番98-Aに関する仕様情報を記載しております。
標識 「発電設備 高電圧」のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
標識 「発電設備 高電圧」
標識 「変電設備 高電圧」
標識 「受変電設備 高電圧」
コンビネーションシート 絶滅しよう 墜落・転落災害
短冊型マグネット
枠組足場開口部表示
メーカーつくし工房つくし工房つくし工房つくし工房つくし工房つくし工房
通常価格7007007006,9911,1671,077
通常出荷日4日目4日目4日目1日目4日目5日目
材質(本体)ポリプロピレンポリプロピレンポリプロピレンターポリンゴムマグネット-
表示内容高電圧高電圧高電圧墜落・転落災害の絶滅立入禁止-
トラスココード134-6691134-3455134-6705161-5901--
横(mm)3003003001800120-
厚さ(mm)111-0.8-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト