ファクトリーサプライ用品技術窓口

ラバガード#100スプレー 9877-0.42
  • ラバガード#100スプレー

ラバガード#100スプレー

通常単価(税別)
1,770
税込単価
1,947
通常出荷日:1日目

【特長】・乾燥後は弾力性のある合成ゴム状皮膜を形成し、素材を汚れなどから保護します・耐水、耐候、耐寒性...

詳細を確認
  • 商品用途
    その他
  • その他
  • 商品タイプ
    塗料(スプレー)
  • 色詳細
    半透明
  • 乾燥時間
    30分 重ね塗り10~20分(20℃)
  • JANコード
    4955473983779
  • トラスココード
    851-2181
  • 質量(g)
    417.000
  • 材質1
    合成ゴム
  • 容量(ml)
    420
  • 用途詳細
    金属、木製品、などの腐食防止

ご注意

  • 室内での作業時は換気に注意してください。

型番:

9877-0.42
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

9877-0.42の仕様・寸法情報

商品用途
その他
その他
商品タイプ
塗料(スプレー)
色詳細
半透明
乾燥時間
30分 重ね塗り10~20分(20℃)
JANコード
4955473983779
トラスココード
851-2181
質量(g)
417.000
材質1
合成ゴム
容量(ml)
420
用途詳細
金属、木製品、などの腐食防止
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
9877-0.42
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,770
( 1,947 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・乾燥後は弾力性のある合成ゴム状皮膜を形成し、素材を汚れなどから保護します
・耐水、耐候、耐寒性、絶縁性に優れています
【用途】
・金属、木製品、などの腐食防止

ご注意

  • 室内での作業時は換気に注意してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ラバガード#100スプレーの型番9877-0.42のページです。 型番9877-0.42に関する仕様情報を記載しております。
ラバガード#100スプレーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラバガード#100スプレー
シントー “プライマーJPMS28ZERO”スプレー
ジンクリッチプライマー
プライマーサーフェーサー
スプレージンク
蛍光スプレー
メーカーシントーファミリーシントーファミリーシントーファミリーシントーファミリーシントーファミリーシントーファミリー
通常価格1,7709851,4781,4201,4591,277 -
通常出荷日1日目1日目4日目4日目1日目1日目
商品用途その他---サビ止め塗料カラースプレー
その他グレーグレーグレーその他-
商品タイプ塗料(スプレー)---塗料(スプレー)塗料(スプレー)
色詳細半透明---シルバーグレー-
乾燥時間30分 重ね塗り10~20分(20℃)20分指触15~20分 硬化2~3時間 重ね塗り6時間以上 (20℃)約30~40分(20℃)-約30分(20℃)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スプレー塗料カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト