ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

カクダイ ゴム栓 53×47×46

カクダイ ゴム栓 53×47×46 9852-18
通常単価(税別)
812
税込単価
893
通常出荷日:2日目

【商品仕様】・カクダイ ゴム栓 53×47×46・JANコード:4972353980697・トラスココ...

詳細を確認

型番:

9852-18
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

9852-18の仕様・寸法情報

JANコード
4972353980697
トラスココード
807-3614
質量(g)
143.000
材質1
NBR

商品情報

上径×下径×高さ(ミリ)53×47×46
材質NBR
警告食品、ガス、薬品、電気、油(石油品、ガソリン、軽油、灯油など)関係の器具には絶対使用しないでください。

型番リスト

表示件数
型番
9852-18
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
812
( 893 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・カクダイ ゴム栓 53×47×46
・JANコード:4972353980697
・トラスココード:807-3614
・質量:143g
【材質/仕上】
・NBR

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ ゴム栓 53×47×46の型番9852-18のページです。 型番9852-18に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ ゴム栓 53×47×46のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ ゴム栓 53×47×46
カクダイ ゴム栓(くさりなし)
カクダイ ゴムつきケレップ
風呂用 ゴム栓(くさりなし)
ゴム栓つきウラネジ風呂栓 4121-40
ゴム栓(くさりなし) 0409-80×76
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格8121,8081245344,2772,033
通常出荷日2日目2日目1日目1日目9日目2日目
JANコード497235398069749723530004254972353073115497235304097149723534121814972353000432
トラスココード807-3614807-3163807-4067807-5912807-3250807-5916
質量(g)143.0001108.20031.000257.000146.000
材質1NBRNBR材質 EPDM、黄銅NBR黄銅、NRNBR
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト