ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

カクダイ 平パッキン 41.5×31.5×2

カクダイ 平パッキン 41.5×31.5×2 9851-15
通常単価(税別)
210
税込単価
231
通常出荷日:2日目

【商品仕様】・使用温度 1~80℃・カクダイ 平パッキン 41.5×31.5×2・JANコード:497...

詳細を確認

型番:

9851-15
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

9851-15の仕様・寸法情報

JANコード
4972353980352
トラスココード
807-3491
質量(g)
5.000
材質1
NBR

商品情報

外径×内径×厚さ(ミリ)41.5×31.5×2
材質NBR
説明文使用温度:1~80℃
補修用。サイズをご確認のうえお買い求めください。なお、ご使用のパッキンはやや大きくなっていることがあるためご注意ください。
警告食品、ガス、薬品、電気、油(石油品、ガソリン、軽油、灯油など)関係の器具には絶対使用しないでください。

型番リスト

表示件数
型番
9851-15
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
210
( 231 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・使用温度 1~80℃
・カクダイ 平パッキン 41.5×31.5×2
・JANコード:4972353980352
・トラスココード:807-3491
・質量:5g
【材質/仕上】
・NBR

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ 平パッキン 41.5×31.5×2の型番9851-15のページです。 型番9851-15に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ 平パッキン 41.5×31.5×2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ 平パッキン 41.5×31.5×2
カクダイ 平パッキン 17×12×2
カクダイ 平パッキン 28×18×2 (2枚入)
カクダイ 平パッキン 10×6×2 (2枚入)
ステンレス玉 0630-95×M5
カクダイ フレキノズル(G1/2用)
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格2101491571495,7113,676
通常出荷日2日目7日目2日目2日目1日目7日目
JANコード497235398035249723539851044972353004300497235300414049723530630004972353219124
トラスココード807-3491807-3477807-9074807-9058807-3956807-4167
質量(g)5.0003.0003.0001.000144.000180.000
材質1NBRNBRNBRNBRステンレス(SUS316)材質 ステンレス、黄銅
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト