ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

カクダイ 平パッキン 17.5×12×2

カクダイ 平パッキン 17.5×12×2 9851-02
通常単価(税別)
149
税込単価
164
通常出荷日:7日目

【商品仕様】・使用温度 1~80℃・JANコード:4972353985111・トラスココード:807-...

詳細を確認

型番:

9851-02
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

9851-02の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番使用温度JANコードトラスココード質量材質
9851-021~80℃4972353985111807-34783.0gNBR

型番リスト

表示件数
型番
9851-02
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
149
( 164 )
7日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・使用温度 1~80℃
・JANコード:4972353985111
・トラスココード:807-3478
・質量:3.0g
【材質/仕上】
・NBR

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ 平パッキン 17.5×12×2の型番9851-02のページです。 型番9851-02に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ 平パッキン 17.5×12×2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ 平パッキン 17.5×12×2
カクダイ 平パッキン 17×12×2
カクダイ 平パッキン 41.5×31.5×2
カクダイ 平パッキン 28×18×2 (2枚入)
カクダイ 平パッキン 10×6×2 (2枚入)
カクダイ カクダイシールテープ 5m
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格149149210157149186
通常出荷日7日目7日目2日目2日目2日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト