17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 外径(mm)

    ~mm
  • 刃厚(mm)

    ~mm
  • 内径(mm)

    ~mm
  • 歯数(山数)(P)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

チップソー 深厚切りスライド丸ノコ用

チップソー 深厚切りスライド丸ノコ用
  • チップソー 深厚切りスライド丸ノコ用
通常単価(税別)
6,1648,000特別価格
税込単価
6,7808,800特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:6日目

【特長】・従来より20%台金を厚くしてブレにくく、深切り、厚切り作業に対応したスライド用チップソーです...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

刃厚

(mm)

内径

(mm)

歯数(山数)

(P)

JANコード

トラスココード

最高使用回転数

重量

(g)

最小発注数量
165
2
20
80
4939752974108
827-5424
4200rpm
224
1個
190
2.2
20
80
4939752974115
827-5425
4500rpm
344
1個
216
2.4
25.4
100
4939752974122
827-5426
5500rpm
520
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,1645,185
( 5,704 )
6日目
6,4695,656
( 6,222 )
6日目
8,0007,542
( 8,296 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・従来より20%台金を厚くしてブレにくく、深切り、厚切り作業に対応したスライド用チップソーです。
・独自の94HRAチップとフッ素コーティングで軽快な切味が驚異的に持続します。
・9:1組刃で切断時の直進性とハケ・仕上がりが向上します。
【用途】
・構造用合板・集成材・一般木材・デコラ
・構造用合板・集成材・一般木材・デコラ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

チップソー 深厚切りスライド丸ノコ用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チップソー 深厚切りスライド丸ノコ用
深厚切りチップソー
大工の仕事 深厚切り
充電丸ノコ用チップソー(リフォーム用)
ブラック スライド丸鋸チップソー
BESTMAXスライド丸鋸用
メーカーアイウッドアイウッドアイウッドTJMデザインタジマツールアイウッドチップソージャパン
通常価格6,164-6,4504,7704,8776,7332,094 -
通常出荷日6日目4日目6日目1日目1日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップソーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト