ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

大工の仕事 深厚切り

大工の仕事 深厚切り 97404
  • 大工の仕事 深厚切り
通常単価(税別)
4,770
税込単価
5,247
通常出荷日:6日目

【特長】・従来より20%台金を厚くしてブレにくく、深切り、厚切り作業に対応したチップソーです。・独自の...

詳細を確認

型番:

97404
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

97404の仕様・寸法情報

外径(mm)
100
刃厚(mm)
1.45
内径(mm)
20
歯数(山数)(P)
35
JANコード
4939752974047
トラスココード
827-5422
最高使用回転数
13000rpm
重量(g)
58

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
97404
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,770
( 5,247 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・従来より20%台金を厚くしてブレにくく、深切り、厚切り作業に対応したチップソーです。
・独自の94HRAチップとフッ素コーティングで軽快な切味が驚異的に持続します。
・6:1組刃で切断時の直進性とハケ・仕上がりが向上します。
【用途】
・構造用合板・集成材・一般木材・デコラ等の切断。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

大工の仕事 深厚切りの型番97404のページです。 型番97404に関する仕様情報を記載しております。
大工の仕事 深厚切りのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
大工の仕事 深厚切り
内装用チップソー
スーパーマテリアルソー スライド用
プレミアム 充電木工用
150mm チップソーカッター用交換刃 34T(鉄鋼用)
鉄・ステンレス兼用 チップソー
メーカーアイウッドアイウッドアイウッドアイウッドミルウォーキー(MILWAUKEE)モトユキ
通常価格4,7705,1006,5402,17813,56610,529
通常出荷日6日目6日目6日目6日目9日目5日目
外径(mm)100125165125150180
刃厚(mm)1.451.61.81.31.31.4
内径(mm)202020202020
歯数(山数)(P)354260243440
JANコード4939752974047493975299208949397529734464939752973538--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップソーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト