ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

プレミアム 充電木工用

プレミアム 充電木工用 97353
  • プレミアム 充電木工用
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,178
税込単価
2,396

【特長】・刃数24pで軽快に切断することにより、充電丸鋸への負担を軽減します。...

詳細情報を確認する
  • 外径 (mm)
    125
  • 刃厚 (mm)
    1.3
  • 内径 (mm)
    20
  • 歯数(山数) (P)
    24
  • JANコード
    4939752973538
  • トラスココード
    827-5417
  • 刃材質
    超硬
  • 最高使用回転数
    9000rpm
  • 重量 (g)
    80
  • 材質
    台金:工具鋼

型番:

97353
解除
    数量:

    97353の仕様・寸法情報

    外径(mm)
    125
    刃厚(mm)
    1.3
    内径(mm)
    20
    歯数(山数)(P)
    24
    JANコード
    4939752973538
    トラスココード
    827-5417
    刃材質
    超硬
    最高使用回転数
    9000rpm
    重量(g)
    80
    材質
    台金:工具鋼

    商品情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    97353
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,178
    ( 2,396 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・刃数24pで軽快に切断することにより、充電丸鋸への負担を軽減します。
    ・特殊チップを採用し、長寿命を実現したプロに人気のお買い得チップソーです。
    ・フッ素コーティングを施し、ヤニ・ボンドの抵抗を抑えて軽快な切味です。
    ・レーザースリット入りでブレを抑えて消音性能も優れています。
    【用途】
    ・一般木材、集成材、化粧合板の切断。
    ・一般木材、集成材、化粧合板の切断。
    【材質】
    ・台金:工具鋼
    ・チップ:超硬

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    プレミアム 充電木工用の型番97353のページです。 型番97353に関する仕様情報を記載しております。
    プレミアム 充電木工用のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    プレミアム 充電木工用
    スーパーマテリアルソー スライド用
    大工の仕事 深厚切り
    内装用チップソー
    チップソー(一般木工用)
    一般木工用 チップソー 黒鋭龍 KRS
    メーカーアイウッドアイウッドアイウッドアイウッドマキタモトユキ
    通常価格2,1786,5404,7705,1007,8784,600
    通常出荷日6日目6日目6日目6日目3日目1日目
    外径(mm)125165100125216180
    刃厚(mm)1.31.81.451.62.21.6
    内径(mm)2020202025.420
    歯数(山数)(P)246035428052
    JANコード4939752973538493975297344649397529740474939752992089--

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    チップソーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました