ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

スーパーマテリアルソー スライド用

スーパーマテリアルソー スライド用 97344
  • スーパーマテリアルソー スライド用
  • 一部SALE 2026/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,5404,242
税込単価
7,1944,666

【特長】・複合建材・新建材をスライドマルノコで綺麗に切断できます。【用途】・木...

詳細情報を確認する
  • 外径 (mm)
    165
  • 刃厚 (mm)
    1.8
  • 内径 (mm)
    20
  • 歯数(山数) (P)
    60
  • JANコード
    4939752973446
  • トラスココード
    827-5413
  • 最高使用回転数
    5500rpm
  • 重量 (g)
    189
  • 切断能力(鉄鋼) (mm)
    3
  • 切断能力(木材合板) (mm)
    55

型番:

97344
解除
    数量:

    97344の仕様・寸法情報

    外径(mm)
    165
    刃厚(mm)
    1.8
    内径(mm)
    20
    歯数(山数)(P)
    60
    JANコード
    4939752973446
    トラスココード
    827-5413
    最高使用回転数
    5500rpm
    重量(g)
    189
    切断能力(鉄鋼)(mm)
    3
    切断能力(木材合板)(mm)
    55

    商品情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    97344
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    6,5404,242
    ( 4,666 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・複合建材・新建材をスライドマルノコで綺麗に切断できます。
    【用途】
    ・木材・アルミ・樹脂・金属・塩ビパイプ・アルミサッシ・薄鉄板厚板(7mm以下)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    スーパーマテリアルソー スライド用の型番97344のページです。 型番97344に関する仕様情報を記載しております。
    スーパーマテリアルソー スライド用のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    スーパーマテリアルソー スライド用
    プレミアム 充電木工用
    内装用チップソー
    大工の仕事 深厚切り
    グローバルソー ステンレス用
    チップソー(一般木工用)
    メーカーアイウッドアイウッドアイウッドアイウッドモトユキマキタ
    通常価格6,5402,1785,1004,7709,3937,878
    通常出荷日6日目6日目6日目6日目1日目3日目
    外径(mm)165125125100180216
    刃厚(mm)1.81.31.61.451.52.2
    内径(mm)202020202025.4
    歯数(山数)(P)602442356480
    JANコード4939752973446493975297353849397529920894939752974047--

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    チップソーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました