17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

化粧合板&ボード用チップソー
  • 化粧合板&ボード用チップソー

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

化粧合板&ボード用チップソー

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

97058

2026年04月に販売終了となりました。

現在中東情勢の影響により販売価格が予告無く変更となる場合や、一時的に欠品となる場合があります。あらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。

【特長】
・超薄刃で高精度台金を使用し、粘りのあるチップで不安定な作業でもカケにくいチップソーです。
【用途】
・石こうボード・化粧石こうボード・ケイカル板・ノンアスベストボード・ラスボード

指定中の仕様・寸法情報

外径(mm)
100
刃厚(mm)
0.8
内径(mm)
20
歯数(山数)(P)
30
JANコード
4939752970582
トラスココード
827-5380
最高使用回転数
13000rpm
重量(g)
34
切断能力(石こうボード)(mm)
27
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト