ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

カクダイ 水道凍結防止帯(給湯・給水管兼用)

カクダイ 水道凍結防止帯(給湯・給水管兼用) 9698-4
通常単価(税別)
5,693
税込単価
6,262
通常出荷日:7日目

【特長】・金属管専用(鋼管、銅管、ステンレス管)・管温度3℃で通電開始、10℃で自動停止(サーモスタッ...

詳細を確認

型番:

9698-4
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

9698-4の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
9698-4
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,693
( 6,262 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・金属管専用(鋼管、銅管、ステンレス管)
・管温度3℃で通電開始、10℃で自動停止(サーモスタット内蔵)
・市販の保温材か、0698保温テープを使用してください。
・パッケージサイズ W220ミリ×H225ミリ×D75ミリ
・品番のうしろは長さ(m)注意 発火の恐れがありますので、重ね巻きしないでください。金属管以外での使用は発火、感電の恐れがあります。

【商品仕様】
・水道凍結防止帯(給湯・給水管兼用)
・JANコード:4972353969845
・トラスココード:807-9166

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ 水道凍結防止帯(給湯・給水管兼用)の型番9698-4のページです。 型番9698-4に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ 水道凍結防止帯(給湯・給水管兼用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ 水道凍結防止帯(給湯・給水管兼用)
凍結防止帯(パイロットランプつき)
カクダイ 自己温度制御凍結防止帯 3m
カクダイ 自己温度制御凍結防止帯(元電源サーモスタットつき)
カクダイ ニップル(水道用)
水道用ポリエチレン2層管
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイタブチ
通常価格5,6935,892 -14,2189,8481,7207,768 -
通常出荷日7日目7日目7日目8日目1日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト