ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ 水道凍結防止帯(給湯・給水管兼用)

カクダイ 水道凍結防止帯(給湯・給水管兼用) 9698-20
通常単価(税別)
22,67320,902
税込単価
24,94022,992
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:9日目

【特長】・金属管専用(鋼管、銅管、ステンレス管)・管温度3℃で通電開始、10℃で自動停止(サーモスタッ...

詳細を確認

型番:

9698-20
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

9698-20の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
9698-20
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,67320,902
( 22,992 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・金属管専用(鋼管、銅管、ステンレス管)
・管温度3℃で通電開始、10℃で自動停止(サーモスタット内蔵)
・市販の保温材か、0698保温テープを使用してください。
・パッケージサイズ W350ミリ×H308ミリ×D35ミリ
・品番のうしろは長さ(m)注意 発火の恐れがありますので、重ね巻きしないでください。金属管以外での使用は発火、感電の恐れがあります。
【商品仕様】
・水道凍結防止帯(給湯・給水管兼用)
・JANコード:4972353969883
・トラスココード:807-9165
・質量:0g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ 水道凍結防止帯(給湯・給水管兼用)の型番9698-20のページです。 型番9698-20に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ 水道凍結防止帯(給湯・給水管兼用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ 水道凍結防止帯(給湯・給水管兼用)
カクダイ 自己温度制御凍結防止帯 20m
カクダイ 自己温度制御凍結防止帯 15m
カクダイ 自己温度制御凍結防止帯 6m
カクダイ 自己温度制御凍結防止帯 10m
カクダイ 自己温度制御凍結防止帯 4m
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格22,67361,63449,27123,47536,60119,554
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目

カートリッジヒータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト