ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

カクダイ ハイタンクボールタップ本体

カクダイ ハイタンクボールタップ本体 9661
  • 一部SALE 2026/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,3145,696
税込単価
6,9456,266

【特長】・ハイタンク用・アーム取付ネジはウィット並目ネジW3/16・パッケージ...

詳細情報を確認する
  • JANコード
    4972353966103
  • トラスココード
    807-9159
  • 質量(g)
    260.000

型番:

9661
解除
    数量:

    9661の仕様・寸法情報

    JANコード
    4972353966103
    トラスココード
    807-9159
    質量(g)
    260.000
    -
    -

    商品情報

    製品仕様

    型番JANコードトラスココード質量パッケージサイズアーム取付ネジ
    96614972353966103807-9159260.0gW145ミリ×H165ミリ×D34ミリウィット並目ネジW3/16

    型番リスト

    表示件数
    型番
    9661
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    6,3145,696
    ( 6,266 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ハイタンク用
    ・アーム取付ネジはウィット並目ネジW3/16
    ・パッケージサイズ W145ミリ×H165ミリ×D34ミリ
    【商品仕様】
    ・ハイタンクボールタップ本体
    ・JANコード:4972353966103
    ・トラスココード:807-9159
    ・質量:260.0g

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    カクダイ ハイタンクボールタップ本体の型番9661のページです。 型番9661に関する仕様情報を記載しております。
    カクダイ ハイタンクボールタップ本体のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    カクダイ ハイタンクボールタップ本体
    カクダイ ホースニップル
    カクダイ ステンレスストリートエルボ
    カクダイ スペアパッキン
    カクダイ マチノカップリングセット
    クリップガスバンド
    メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
    通常価格6,3144,1842,0344510,29892 -
    通常出荷日7日目8日目7日目2日目7日目1日目〜
    JANコード49723539661034972353613588497235364737849723530179114972353641031-
    トラスココード807-9159807-7529807-8027807-3754807-6997-
    質量(g)260.000460.000881.0001161.000-
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました