17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

接点復活剤スプレー 962
  • 接点復活剤スプレー

接点復活剤スプレー

通常単価(税別)
830
税込単価
913
通常出荷日:4日目

【特長】・電気機器の接点部の酸化・硫化を防止します。【用途】・電気機器の接点不要の解消【材質】・主成分...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    接点復活剤
  • 容量(ml)
    100
  • JANコード
    4960833962004
  • 質量(g)
    115.000
  • トラスココード
    128-4702
  • 材質1
    主成分:ポリエーテル系合成潤滑剤、LPG
  • 淡黄透明液体

型番:

962
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

962の仕様・寸法情報

商品タイプ
接点復活剤
容量(ml)
100
JANコード
4960833962004
質量(g)
115.000
トラスココード
128-4702
材質1
主成分:ポリエーテル系合成潤滑剤、LPG
淡黄透明液体
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
962
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
830
( 913 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電気機器の接点部の酸化・硫化を防止します。
【用途】
・電気機器の接点不要の解消
【材質】
・主成分:ポリエーテル系合成潤滑剤、LPG

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

接点復活剤スプレーの型番962のページです。 型番962に関する仕様情報を記載しております。
接点復活剤スプレーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
接点復活剤スプレー
接点復活スプレー No.1424
接点復活剤 ニューポリコールキング
チョット塗りエイド 接点復活剤
430ml 2-26 接点復活剤
180ml 接点導電復活剤
メーカーエーゼット呉工業サンハヤトソフト99コーポレーションエスコエスコ
通常価格8304701,036 -5711,0703,480
通常出荷日4日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ接点復活剤接点復活剤接点復活剤接点復活剤接点復活剤接点復活剤
容量(ml)100-----
JANコード4960833962004-----
質量(g)115.000-----
トラスココード128-4702-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

接点復活剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト