17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

プロワーク プロクレスト 950

通常単価(税別)
2,2952,340
税込単価
2,5252,574
通常出荷日:7日目

【特長】・手の平の部分に当て皮をする事で耐久性とグリップ力に優れています。【用途】・建築・土木・金属加...

詳細を確認
  • ホワイト
  • 材質1
    牛表皮
  • 厚さ(mm)
    0.7
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

プロワーク プロクレスト 製品特長・仕様

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 手のひら周り(cm)

  • 全長(cm)

  • 中指長さ(cm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

トラスココード

質量(g)

手のひら周り(cm)

全長(cm)

中指長さ(cm)

最小発注数量
L
4904663084963
820-6503
80.000
21.2
22.8
8.6
1個
LL
4904663084970
820-6504
85.000
21.6
23.6
9
1個
M
4904663553926
820-6505
75.000
20.7
22
8.4
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,295
( 2,525 )
7日目
2,340
( 2,574 )
7日目
2,295
( 2,525 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・手の平の部分に当て皮をする事で耐久性とグリップ力に優れています。
【用途】
・建築・土木・金属加工・重機運転など。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

プロワーク プロクレスト 950のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プロワーク プロクレスト 950
プロワーク プロクレスト 940
プロワーク プロクレスト 910
プロワーク プロカワテ
プロワーク ポークジョイ 豚表皮
プロワーク ポークジョイ 手甲部:メリヤス生地
メーカーホーケンホーケンホーケンホーケンホーケンホーケン
通常価格2,295-1,890 -2,123 -1,2731,5971,388
通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目7日目
ホワイトホワイトホワイトグリーンホワイトホワイト
材質1牛表皮牛表皮牛表皮牛床皮オイル豚表皮豚表皮
厚さ(mm)0.70.70.71.10.70.7

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト