17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コンパクトツール ミニダブルアクションサンダー 942 MPS 942-MPS

コンパクトツール ミニダブルアクションサンダー 942 MPS

通常単価(税別)
40,49135,053
税込単価
44,54038,558
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・細部の仕上げ研磨に最適なパッドサイズ45mm径のミニダブルアクションサンダーです。(オプショ...

詳細を確認

ご注意

  • 耳栓、保護メガネ、防塵マスク、場合によっては防振手袋を使用してください。 その他は取扱説明書を参照してください。

型番:

942-MPS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

942-MPSの仕様・寸法情報

種類
その他関連用品
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
942-MPS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
40,49135,053
( 38,558 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・細部の仕上げ研磨に最適なパッドサイズ45mm径のミニダブルアクションサンダーです。(オプションで72mm径のマジックパッドも装着できます)
【用途】
・サンディングペーパーを用いての細部の仕上げ研削(パテ研削、木工研削、FRP研削など)。
【商品仕様】
・オービットダイヤ(mm):3
・全長(mm):183
・無負荷回転数(min[[の-1乗]]):10000
・空気消費量([[M3]]/min):0.34
・無負荷回転数(rpm):10000
・使用空気圧力:0.4~0.6MPa
・騒音:82dBA
・パッドサイズ:45mm
・JANコード:4571348952154
・トラスココード:401-0264
・質量:700g
【材質/仕上】
・ボディー:アルミ合金
【セット内容/付属品】
・φ45MPパッド
・ウールジスク(5×50)
・ウレタンバフ黄(20×50)
・両口スパナ(17×22)
・フリープラグ
・10mlオイル
・Lレンチ(2mm)

ご注意

  • 耳栓、保護メガネ、防塵マスク、場合によっては防振手袋を使用してください。 その他は取扱説明書を参照してください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コンパクトツール ミニダブルアクションサンダー 942 MPSの型番942-MPSのページです。 型番942-MPSに関する仕様情報を記載しております。
コンパクトツール ミニダブルアクションサンダー 942 MPSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンパクトツール ミニダブルアクションサンダー 942 MPS
コンパクトツール 非吸塵式オービタルサンダー 813 MPS
コンパクトツール 非吸塵式オービタルサンダー 875C2MPS
コンパクトツール ウレタンバフ(細目)20×80
コンパクトツール ウレタンバフ 白 20×80
コンパクトツール ウレタンバフ(細目)20×50
メーカーコンパクトツールコンパクトツールコンパクトツールコンパクトツールコンパクトツールコンパクトツール
通常価格40,49140,38147,531607607488
通常出荷日1日目1日目1日目1日目在庫品1日目1日目
種類その他関連用品その他関連用品その他関連用品その他関連用品その他関連用品その他関連用品

アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト