ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

アネスト岩田 空気調整装置

型番:

93845531
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

93845531の仕様・寸法情報

仕様
W-101用交換部品
トラスココード
805-2374
詳細タイプ
空気調整装置
質量(g)
17

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
93845531
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,093
( 2,302 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・W-101用交換部品
・アネスト岩田 空気調整装置
・トラスココード:805-2374
・質量:17g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アネスト岩田 空気調整装置の型番93845531のページです。 型番93845531に関する仕様情報を記載しております。
アネスト岩田 空気調整装置のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アネスト岩田 空気調整装置
アネスト岩田 パターン調整装置
アネスト岩田 空気キャップセット W-101 重力、吸上式用交換部品
アネスト岩田 空気キャップセット W-101 φ1.3 重力、吸上式用交換部品
アネスト岩田 ニードル弁セット
アネスト岩田 塗料ノズル1.3mm
メーカーアネスト岩田アネスト岩田アネスト岩田アネスト岩田アネスト岩田アネスト岩田
通常価格2,0932,7147,0907,0903,4875,174
通常出荷日4日目4日目4日目4日目5日目4日目
仕様W-101用交換部品---W-101 重力、吸上式用交換部品-
トラスココード805-2374805-2373805-2372805-2367805-2366805-2368
詳細タイプ空気調整装置---ニードル弁セット-
質量(g)17-35.00035.000821.500

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

自動ガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト