ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

カクダイ シャワヘッド用アダプター

カクダイ シャワヘッド用アダプター 9355M
通常単価(税別)
649
税込単価
714
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・カクダイのシャワーホースとMYMのシャワーヘッド接続用・取付ネジG1/2×W23山14・...

詳細を確認

型番:

9355M
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

9355Mの仕様・寸法情報

JANコード
4972353935598
トラスココード
807-3476
質量(g)
49.000
材質1
黄銅

商品情報

材質黄銅
説明文カクダイのシャワーホースとMYMのシャワーヘッド接続用
取付ネジG1/2×W23山14

型番リスト

表示件数
型番
9355M
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
649
( 714 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・カクダイのシャワーホースとMYMのシャワーヘッド接続用
・取付ネジG1/2×W23山14
・JANコード:4972353935598
・トラスココード:807-3476
・質量:49.0g
【材質/仕上】
・黄銅

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ シャワヘッド用アダプターの型番9355Mのページです。 型番9355Mに関する仕様情報を記載しております。
カクダイ シャワヘッド用アダプターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ シャワヘッド用アダプター
カクダイ フレキパイプ用ニップル
ネジ変換アダプターB 642-801-13
カクダイ バス用ヒートン
カクダイ フレキノズル(G1/2用)
カクダイ 樹脂管用サドルバンド
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格6495717212933,978109
通常出荷日1日目7日目2日目1日目7日目1日目
JANコード497235393559849723536134414972353020256497235341300349723532191244972353626274
トラスココード807-3476807-4411807-7978807-6436807-4167807-4560
質量(g)49.00037.00052.00010.300180.0006.600
材質1黄銅材質 黄銅黄銅黄銅、ステンレス材質 ステンレス、黄銅材質 PP

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト