ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

P柄精密ドライバーセット

P柄精密ドライバーセット 935
  • P柄精密ドライバーセット
通常単価(税別)
1,220
税込単価
1,342
通常出荷日:1日目

【特長】・使用頻度の高いサイズをセットしています。・回しやすい回転キャップ付です。【用途】・精密ねじ回...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

935
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

935の仕様・寸法情報

JANコード
4962485222239
トラスココード
493-6400
重量(g)
99.000
材質1
軸:クロムモリブデンバナジウム鋼、真鍮
材質2
グリップ:ポリプロピレン(PP)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
935
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,220
( 1,342 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・使用頻度の高いサイズをセットしています。
・回しやすい回転キャップ付です。
【用途】
・精密ねじ回しに。
【材質】
・軸:クロムモリブデンバナジウム鋼、真鍮
・グリップ:ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品情報

【商品仕様】
型番:935
・ケース寸法(mm):155×90×23
・各サイズカラー回転キャップ
・セット内容:(-)1.2、(-)1.8、(-)2.3、(+)0、(+)00、ナット回し(メガネ用)
・セット内容(本):6

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

P柄精密ドライバーセットの型番935のページです。 型番935に関する仕様情報を記載しております。
P柄精密ドライバーセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
P柄精密ドライバーセット
なめた精密ネジはずし セット 3610-N
なめた精密ネジはずし 交換用ブレード
スーパーフィット精密へクスローブドライバー
なめた精密ネジはずし ビットのみ
アネックス P柄精密ドライバー +0×50
メーカーANEXANEXANEXANEXANEXANEX
通常価格1,2201,7006456801,161130
通常出荷日1日目2日目1日目1日目1日目1日目
JANコード49624852222394962485320331496248532032449624853414114962485320317-
トラスココード493-6400249-3639249-3641395-9171249-3636-
重量(g)99.000--27--
材質1軸:クロムモリブデンバナジウム鋼、真鍮本体ハンドル:POM、CA、PP、特殊合金鋼、銅合金、炭素工具鋼ブレード:HSS軸:特殊合金鋼ビット:特殊合金鋼、HSS、鋼材軸:炭素鋼
材質2グリップ:ポリプロピレン(PP)ビット:特殊合金鋼、HSS、鋼材専用レンチ:特殊合金鋼グリップ:ポリプロピレン、エラストマー樹脂-グリップ:アセテート樹脂
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

精密ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト