17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フルプラ 部品キャップセット青(#3012用) 93115-03

フルプラ 部品キャップセット青(#3012用)

通常単価(税別)
452
税込単価
497
通常出荷日:9日目

【特長】・全て国内生産で高い品質を保持しています。【商品仕様】・フルプラオイラー用部品・JANコード:...

詳細を確認
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    キャップセット
  • ブルー
  • 適合本体
    #3012
  • トラスココード
    126-1709
  • JANコード
    4977263931180
  • 質量(g)
    21.000
  • 材質1
    容器:ポリエチレン(PE)
  • 材質2
    ノズル:真鍮

型番:

93115-03
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

93115-03の仕様・寸法情報

その他
オプション
詳細タイプ
キャップセット
ブルー
適合本体
#3012
トラスココード
126-1709
JANコード
4977263931180
質量(g)
21.000
材質1
容器:ポリエチレン(PE)
材質2
ノズル:真鍮
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
93115-03
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
452
( 497 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・全て国内生産で高い品質を保持しています。

【商品仕様】
・フルプラオイラー用部品
・JANコード:4977263931180
・質量:21g
【材質/仕上】
・容器:ポリエチレン(PE)
・ノズル:真鍮

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フルプラ 部品キャップセット青(#3012用)の型番93115-03のページです。 型番93115-03に関する仕様情報を記載しております。
フルプラ 部品キャップセット青(#3012用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フルプラ 部品キャップセット青(#3012用)
キャップセット(#203用)
キャップセット(#307用)
フルプラ 部品キャップセット青(#302#304#304#300#317用)
フルプラ 部品キャップセット赤(#302#304#304#300#317用)
安全弁セット 122
メーカーフルプラフルプラフルプラフルプラフルプラフルプラ
通常価格452569102158158427
通常出荷日9日目9日目4日目4日目4日目4日目
その他オプション--オプションオプション-
詳細タイプキャップセット--キャップキャップ-
ブルー--ブルーレッド-
適合本体#3012#203#307#302、#303、#304、#300、#317#302、#303、#304、#300、#317-
トラスココード126-1709126-1706126-1721126-3236126-1742126-3263

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

注油器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました