ファクトリーサプライ用品技術窓口

フルプラ 部品キャップセット赤(#3012用) 93115-01
  • フルプラ 部品キャップセット赤(#3012用)

フルプラ 部品キャップセット赤(#3012用)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
452
税込単価
497

【特長】・全て国内生産で高い品質を保持しています。【商品仕様】・フルプラオイラ...

詳細情報を確認する
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    キャップセット
  • レッド
  • 適合本体
    #3012
  • トラスココード
    126-3229
  • JANコード
    4977263931166
  • 質量(g)
    21.000
  • 材質1
    容器:ポリエチレン(PE)
  • 材質2
    ノズル:真鍮

型番:

93115-01
解除
    • この商品は10個からご注文いただけます。

    数量:

    93115-01の仕様・寸法情報

    その他
    オプション
    詳細タイプ
    キャップセット
    レッド
    適合本体
    #3012
    トラスココード
    126-3229
    JANコード
    4977263931166
    質量(g)
    21.000
    材質1
    容器:ポリエチレン(PE)
    材質2
    ノズル:真鍮
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    93115-01
    最小発注数量
    10個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    452
    ( 497 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・全て国内生産で高い品質を保持しています。

    【商品仕様】
    ・フルプラオイラー用部品
    ・JANコード:4977263931166
    ・質量:21g
    【材質/仕上】
    ・容器:ポリエチレン(PE)
    ・ノズル:真鍮

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    フルプラ 部品キャップセット赤(#3012用)の型番93115-01のページです。 型番93115-01に関する仕様情報を記載しております。
    フルプラ 部品キャップセット赤(#3012用)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    フルプラ 部品キャップセット赤(#3012用)
    キャップセット(#203用)
    キャップセット(#307用)
    フルプラ 部品 ピストル本体セット赤(#500用)
    フルプラ 部品 ピストル本体セット赤(#550用)
    フルプラ 部品 ピストル本体セット赤(#705・#715用)
    メーカーフルプラフルプラフルプラフルプラフルプラフルプラ
    通常価格4525691029421,310953
    通常出荷日9日目9日目4日目4日目4日目5日目
    その他オプション---オプションオプション
    詳細タイプキャップセット---ピストル本体セットピストル本体セット
    レッド---レッドレッド
    適合本体#3012#203#307-#550#705、#715
    トラスココード126-3229126-1706126-1721-811-5328126-1704

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    注油器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました