ファクトリーサプライ用品技術窓口

Vikan フォームスプレイヤー 93050 ブルー

通常単価(税別)
19,042
税込単価
20,946
通常出荷日:1日目

【特長】・ホースと接続し水道の水圧を利用して簡単に洗剤を泡状に散布できます。【用途】・泡状の洗剤の広範...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    泡洗浄機
  • 仕様
    手押しタイプ
  • JANコード
    5705020930539
  • 質量(g)
    770.0
  • トラスココード
    497-0721
  • 材質1
    ポリエチレン(PE)
  • 材質2
    真鍮
  • ブルー
  • 奥行(mm)
    145
  • 全長(mm)
    350
  • 容量(L)
    1.4
  • 耐熱温度(℃)
    40

ご注意

  • 使用する際は、取扱説明書をよく読み、保護具を着用し、使用してください。

型番:

930503
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

930503の仕様・寸法情報

商品タイプ
泡洗浄機
仕様
手押しタイプ
JANコード
5705020930539
質量(g)
770.0
トラスココード
497-0721
材質1
ポリエチレン(PE)
材質2
真鍮
ブルー
奥行(mm)
145
全長(mm)
350
容量(L)
1.4
耐熱温度(℃)
40

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
930503
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,042
( 20,946 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ホースと接続し水道の水圧を利用して簡単に洗剤を泡状に散布できます。
【用途】
・泡状の洗剤の広範囲散布に。
【商品仕様】
・色:ブルー
・容量(L):1.4
・幅×奥行×高さ(mm):350×145×210
・耐熱温度:40℃
・JANコード:5705020930539
・トラスココード:497-0721
・質量:770g
【材質/仕上】
・ポリエチレン(PE)
・真鍮
【セット内容/付属品】
・コンテナ、インジェクター、ウォーターガン、ホースカップリング、希釈用ノズル、ジェットスプレイノズル

ご注意

  • 使用する際は、取扱説明書をよく読み、保護具を着用し、使用してください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Vikan フォームスプレイヤー 93050 ブルーの型番930503のページです。 型番930503に関する仕様情報を記載しております。
Vikan フォームスプレイヤー 93050 ブルーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Vikan フォームスプレイヤー 93050 ブルー
フォームスプレイヤー 93010 (HACCP対応)
ポリッシャー 床洗浄機 幅(mm) 350
Danax クランツレ 手押しスイーパー 1+1
(ポリシャー用パッド) シックラインフロアパッド15 黒(完全剥離用) 5枚入り
ポリシャー用パーツ フロアパッド(表面洗浄用)
メーカーVikanVikanアズワン日本クランツレ山崎産業アズワン
通常価格19,04230,562161,447163,49619,48025,126
通常出荷日1日目6日目8日目4日目6日目8日目
商品タイプ泡洗浄機-ポリッシャー-その他ポリッシャー
仕様手押しタイプ-電動タイプ---
JANコード5705020930539-----
質量(g)770.01550.000----
トラスココード497-0721-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

床洗浄機・ポリッシャーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト