17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フォームスプレイヤー 93010 (HACCP対応)
  • フォームスプレイヤー 93010 (HACCP対応)

フォームスプレイヤー 93010 (HACCP対応)【6個入り】

通常単価(税別)
30,562
税込単価
33,618
通常出荷日:6日目

【特長】・ホースと接続し水道の水圧を利用して簡単に洗剤を泡状に散布できます。【用途】・泡状の洗剤の広範...

詳細を確認
  • 質量(g)
    1550.000
  • 材質1
    ポリエチレン(PE)
  • 材質2
    真鍮

ご注意

  • 使用する際は、取扱説明書をよく読み、保護具を着用し、使用してください。
  • 使用する際は、取扱説明書をよく読み、保護具を着用し、使用してください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

商品タイプ

仕様

JANコード

トラスココード

最小発注数量
泡洗浄機
手押しタイプ
5705020930140
497-0683
レッド
1パック

6個入り

泡洗浄機
手押しタイプ
5705020930164
497-0705
イエロー
1パック

6個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,562
( 33,618 )
6日目
30,562
( 33,618 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ホースと接続し水道の水圧を利用して簡単に洗剤を泡状に散布できます。
【用途】
・泡状の洗剤の広範囲散布に。

ご注意

  • 使用する際は、取扱説明書をよく読み、保護具を着用し、使用してください。
  • 使用する際は、取扱説明書をよく読み、保護具を着用し、使用してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フォームスプレイヤー 93010 (HACCP対応)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フォームスプレイヤー 93010 (HACCP対応)
インジェクター
Vikan フォームスプレイヤー 93050 ブルー
ポリッシャー 床洗浄機 幅(mm) 350
Danax クランツレ 手押しスイーパー 1+1
(ポリシャー用パッド) シックラインフロアパッド15 黒(完全剥離用) 5枚入り
メーカーVikanVikanVikanアズワン日本クランツレ山崎産業
通常価格30,56213,77819,042161,447163,49619,480
通常出荷日6日目6日目1日目8日目4日目6日目
質量(g)1550.000700.000770.0---
材質1ポリエチレン(PE)ポリ塩化ビニールポリエチレン(PE)---
材質2真鍮真鍮真鍮---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

床洗浄機・ポリッシャーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト