17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

キャップセット(#202用) 93005

キャップセット(#202用)

通常単価(税別)
533
税込単価
586
通常出荷日:9日目

【特長】・全て国内生産で高い品質を保持しています【仕様】・フルプラジェットオイラー用部品・品名:キャッ...

詳細を確認
  • 適合本体
    #202
  • トラスココード
    126-1725
  • JANコード
    4977263930077
  • 質量(g)
    20.000
  • 材質1
    容器:ポリエチレン(PE)
  • 材質2
    ノズル:真鍮
  • 品名
    キャップセット

型番:

93005
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

93005の仕様・寸法情報

適合本体
#202
トラスココード
126-1725
JANコード
4977263930077
質量(g)
20.000
材質1
容器:ポリエチレン(PE)
材質2
ノズル:真鍮
品名
キャップセット
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
93005
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
533
( 586 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・全て国内生産で高い品質を保持しています
【仕様】
・フルプラジェットオイラー用部品
・品名:キャップセット
・適合機種:#202

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

キャップセット(#202用)の型番93005のページです。 型番93005に関する仕様情報を記載しております。
キャップセット(#202用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キャップセット(#202用)
キャップセット(#203用)
キャップセット(#307用)
フルプラ 部品キャップセット赤(#302#304#304#300#317用)
フルプラ 部品キャップセット青(#302#304#304#300#317用)
安全弁セット 122
メーカーフルプラフルプラフルプラフルプラフルプラフルプラ
通常価格533569102158158427
通常出荷日9日目9日目4日目4日目4日目4日目
適合本体#202#203#307#302、#303、#304、#300、#317#302、#303、#304、#300、#317-
トラスココード126-1725126-1706126-1721126-1742126-3236126-3263
JANコード497726393007749772639301214977263930831497726393076349772639307874977263001227
質量(g)20.00023.0002.0008.0008.00015.000
材質1容器:ポリエチレン(PE)容器:ポリエチレン(PE)容器:ポリエチレン(PE)容器:ポリエチレン(PE)容器:ポリエチレン(PE)容器:ポリエチレン(PE)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

注油器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト