ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

カクダイ 泡沫水栓用アダプター

カクダイ 泡沫水栓用アダプター 9223
通常単価(税別)
813
税込単価
894
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・取付ネジ 9223 M24×1.0(カクダイ、GROHE用)、9223K W23山20(...

詳細を確認

型番:

9223
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

9223の仕様・寸法情報

JANコード
4972353922307
トラスココード
807-3459
質量(g)
50.100
-
-

商品情報

材質黄銅
説明文取付ネジM24×1.0
水栓金具先端の泡沫金具を取外し、ホースを接続するためのアダプター
内径15ミリホース用
パッキン付き

型番リスト

表示件数
型番
9223
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
813
( 894 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・取付ネジ 9223 M24×1.0(カクダイ、GROHE用)、9223K W23山20(KVK用)
・カクダイ 泡沫水栓用アダプター
・JANコード:4972353922307
・トラスココード:807-3459
・質量:50.1g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ 泡沫水栓用アダプターの型番9223のページです。 型番9223に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ 泡沫水栓用アダプターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ 泡沫水栓用アダプター
カクダイ シャワヘッド用アダプター
カクダイ ノンライジング上部 水側用
双口ホーム水栓13
カクダイ フレキパイプ用ニップル
自閉ホーム水栓 13
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格8136491,33211,97957112,360
通常出荷日4日目1日目7日目1日目7日目7日目
JANコード497235392230749723539355984972353017119497235370509249723536134414972353725007
トラスココード807-3459807-3476807-3749836-5680807-4411807-5461
質量(g)50.10049.00076.400891.00037.000628.000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト