17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フルプラ ダイヤポンプ空気入れ一般自転車用ダークブルー 920DB

フルプラ ダイヤポンプ空気入れ一般自転車用ダークブルー

通常単価(税別)
2,398
税込単価
2,638
通常出荷日:9日目

【特長】・プラスチック製で軽くて便利です。・サビずに耐久性抜群です。【用途】・一般自転車用(英式)タイ...

詳細を確認

    ご注意

    • 保管時は直射日光を避けてください。

    型番:

    920DB
    解除
    • この商品は24個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    商品仕様

    【型番:920DB】
    ・本体高さ:62cm
    ・重量:470g
    ・全長(mm):620
    ・摘要:自転車用
    ・材質:本体:FRPP(ガラス繊維強化ポリプロピレン)、ハンドル:PP(ポリプロピレン)、ホース:ゴム

    920DBの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    920DB
    最小発注数量
    24個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,398
    ( 2,638 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・プラスチック製で軽くて便利です。
    ・サビずに耐久性抜群です。
    【用途】
    ・一般自転車用(英式)タイヤの空気入れ
    ・車椅子等
    【商品仕様】
    ・本体高さ:62cm
    ・重量:470g
    ・JANコード:4977263309200
    ・トラスココード:853-5841
    ・質量:470g
    【材質/仕上】
    ・本体:FRPP(ガラス繊維強化ポリプロピレン)
    ・ハンドル:PP(ポリプロピレン)
    ・ホース:エラストマー

    ご注意

    • 保管時は直射日光を避けてください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    フルプラ ダイヤポンプ空気入れ一般自転車用ダークブルーの型番920DBのページです。 型番920DBに関する仕様情報を記載しております。
    フルプラ ダイヤポンプ空気入れ一般自転車用ダークブルーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    フルプラ ダイヤポンプ空気入れ一般自転車用ダークブルー
    自転車用トルクレンチセット
    ハブコンレンチ(自転車用)
    自転車用ドライバーセット 004171
    自転車用ドライバーセット 004172
    3/8"DR ソケットレンチセット(自転車用)
    メーカーフルプラWERATONEWERAWERAエスコ
    通常価格2,39857,4661,07012,43918,49937,626
    通常出荷日9日目1日目在庫品1日目1日目1日目2日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト