17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

カップ&ノズルセット

通常単価(税別)
91
税込単価
100
通常出荷日:2日目

【特長】・5kgボトル、3kgボトル(サラヤ製品)専用のノズルと計量カップのセットです。【用途】・ノズ...

詳細を確認
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    サラヤ製品5kg、3kg、2kg専用カップ&ノズルセット
  • JANコード
    4973512920912
  • トラスココード
    816-2933
  • 質量(g)
    32.000
  • 材質1
    カップ:ポリプロピレン(PP)
  • 材質2
    ノズル:ポリエチレン(PE)

型番:

92091
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

92091の仕様・寸法情報

その他
オプション
詳細タイプ
サラヤ製品5kg、3kg、2kg専用カップ&ノズルセット
JANコード
4973512920912
トラスココード
816-2933
質量(g)
32.000
材質1
カップ:ポリプロピレン(PP)
材質2
ノズル:ポリエチレン(PE)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
92091
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
91
( 100 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・5kgボトル、3kgボトル(サラヤ製品)専用のノズルと計量カップのセットです。
【用途】
・ノズルと計量カップ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カップ&ノズルセットの型番92091のページです。 型番92091に関する仕様情報を記載しております。
カップ&ノズルセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カップ&ノズルセット
B.I.B.専用ジアノックコック
サラヤ 油汚れ用産業洗剤“ニュー3S”
有害金属除去剤エントレールB
ガラス用洗浄剤 ガラスクリーナー
洗濯用洗剤 超濃縮タイプ 詰替用ボトル
メーカーサラヤサラヤサラヤサラヤサラヤサラヤ
通常価格912289,26018,100560 -886
通常出荷日2日目4日目1日目4日目1日目1日目
その他オプションオプション---詰替用
詳細タイプサラヤ製品5kg、3kg、2kg専用カップ&ノズルセットアルペット、ジアノック、ジアクリーナー泡タイプのB.I.B.タイプの専用コック油汚れ用産業洗剤---
JANコード49735129209124987696720152---4973512516993
トラスココード816-2933816-2924256-8907--470-5319
質量(g)32.00018.00019300.0---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト